You can view this page in:

 

Produktinformationen für: RD3M-48

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

RD3M-48

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    RD3M-48
  • Bestellnummer:
    2CSJ202001R0001
  • EAN:
    8012542733935
  • Beschreibung:
    RD3M-48 Differenzstromrelais
  • Langbeschreibung:
    Das RD3 Differenzstromrelais bietet Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde und Überwachungsfunktionen gemäß IEC/EN 60947-2: 2006, Anhang M.
    Sie benötigen einen externen Wandler und können zusammen mit einer geeigneten Abschalteinrichtung in industriellen Anlagen und Installationen zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Fehlerschutz und Brandschutz eingesetzt werden.
    Sie können mit allen S200 Sicherungsautomaten und Kompakt-Leistungsschaltern der Tmax-Reihe bis T5 in industriellen Anwendungen eingesetzt werden.
    RD3 Differenzstromrelais können den Status über zwei Ausgangskontakte und einen LEDLeuchtbalken (bei RD3P) anzeigen.

Technische Daten

  • Normen:
    IEC EN 60947-2 Ann M
  • Fehlerstromart:
    Typ A
  • Funktion:
    für gemischte Systeme
  • Bemessungsspannung (Ur):
    48...48 V
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    12 ... 48 V AC/DC
  • Bemessungssteuerspeisespannung (Us):
    (50 Hz) 48...48 V
    (50 Hz) 48...48 V
    (60 Hz) 48...48 V
    (60 Hz) 48...48 V
    (DC) 48...48 V
    (DC) 48...48 V
  • Bemessungsstromstärke:
    Antwortwert Stromstärke 1 500 ... 500 mA
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50 … 60 Hz
  • Verlustleistung:
    0.6 W
  • Anzahl Kontakte:
    2
  • Anzahl Kontakte Wechsler:
    1
  • Anzahl Kontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Kontakte Schließer:
    0
  • Verzögerungszeit (τ):
    (Einschaltverzögerung, maximal, zulässig) 10 Sekunde(n)
    (Einschaltverzögerung, Minimum, einstellbar) 0 Sekunde(n)
  • Montageart:
    DIN-Schiene
  • Filteroption:
    mit Frequenzfilter
  • Optionen:
    Pre-alarm threshold: 60%

Umwelt

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    52.8 mm
  • Höhe des Produkts:
    0.085 m
  • Tiefe des Produkts:
    65 mm
  • Nettogewicht:
    0.223 kg

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.307 kg

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC001445 - Differenzstrom-Überwachungsgerät
  • ETIM 9:
    EC001445 - Differenzstrom-Überwachungsgerät
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2B
  • CN8:
    85364190
  • eClass:
    V11.0 : 27371809
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F
Select region / language

Beliebte Links