You can view this page in:

 

Produktinformationen für: BS9 1/12 NA

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

BS9 1/12 NA

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    BS9 1/12 NA
  • Bestellnummer:
    2CSL910011R1012
  • EAN:
    8012542047759
  • Beschreibung:
    BS9 1/12 NA Busbar
  • Langbeschreibung:
    Phasenschiene für SN201 1-Ph., 12 Pins 10qmm

Technische Daten

  • Geeignet für:
    SN201
  • Geeignet für Produktklasse:
    Miniature circuit breakers MCBs
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    400 V
  • Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw):
    25 kA
  • Bemessungsdauerstrom (Iu):
    63 A
  • Neigung:
    44698_MMT$
  • Anzahl Pole:
    12
  • Anzahl Phasen:
    1
  • Anzahl montierbare Geräte:
    12
  • Anschlussart Geräte:
    Pin
  • Bemessungsquerschnitt:
    10 mm²

Umwelt

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    0.211 m
  • Höhe des Produkts:
    0.015 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.050 m
  • Nettogewicht:
    0.050 kg

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Beutel 10 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.500 kg
  • E-Nummer (Finnland):
    3210877
  • E-Nummer (Schweden):
    2100329

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC000215 - Phasenschiene
  • ETIM 9:
    EC000215 - Phasenschiene
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85389099
  • eClass:
    V11.0 : 27371306
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
Select region / language

Beliebte Links