You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: BS9 3/12

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

BS9 3/12

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    BS9 3/12
  • Bestellnummer:
    2CSL930001R1012
  • EAN:
    8012542047551
  • Beschreibung:
    BS9 3/12 Phasenschiene
  • Langbeschreibung:
    Phasenschiene für SN201 3-Ph., 12 Pins 10qmm

Technische Daten

  • Geeignet für:
    SN201
  • Geeignet für Produktklasse:
    Miniature circuit breakers MCBs
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    400 V
  • Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw):
    25 kA
  • Bemessungsdauerstrom (Iu):
    63 A
  • Neigung:
    44698_MMT$
  • Anzahl Pole:
    12
  • Anzahl Phasen:
    3
  • Anzahl montierbare Geräte:
    4
  • Anschlussart Geräte:
    Pin
  • Bemessungsquerschnitt:
    10 mm²

Umwelt

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    0.211 m
  • Höhe des Produkts:
    0.280 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.150 m
  • Nettogewicht:
    0.090 kg

Bestelldaten

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Beutel 5 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.450 kg
  • E-Nummer (Finnland):
    3210878

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC000215 - Phasenschiene
  • ETIM 9:
    EC000215 - Phasenschiene
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85389099
  • eClass:
    V11.0 : 27371306
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
Select region / language

Beliebte Links