You can view this page in:

 

Produktinformationen für: TS 8/4-8-12SW

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

TS 8/4-8-12SW

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    TS 8/4-8-12SW
  • Bestellnummer:
    2CSM081022R0811
  • EAN:
    8012542368700
  • Beschreibung:
    TS 8/4-8-12SW Klingeltransformator
  • Langbeschreibung:
    Bedingt kurzschlussfeste Klingeltransformatoren TS zur Versorgung mit Kleinspannung (SELV). Geeignet für Lasten, die eine kurzzeitige Versorgung erfordern, insbesondere Türklingeln und Glockenspiele. Neben einer perfekten Isolation und Trennung zwischen Primär- und Sekundärkreis haben die TS-Transformatoren eine thermische Schutzeinrichtung im Sekundärteil integriert, die sie resistent gegen Kurzschlussströme macht (bedingt kurzschlussfest). Darüber hinaus ist die TS8/SW Reihe mit einem Schalter zum Steuern von Lasten am Sekundärausgang ausgestattet.

Technische Daten

  • Normen:
    IEC/ EN 61558-2-8
  • Anwendung:
    Residential
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    230 V AC
  • Primärspannung:
    230 V
  • Sekundärspannung:
    (7-8) 4 V AC
    (5-7) 8 V AC
    (5-8) 12 V AC
  • Sekundärstrom:
    0.66 A
  • Maximaler Ausgangsstrom (Iout):
    2 A
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50/60 Hz
  • Verlustleistung:
    2.5 W
  • Bemessungsleistung:
    8 V·A
  • Bemessungsausgangsleistung:
    8 W
  • Isolationsklasse:
    B
  • Anzugsdrehmoment:
    0.5 N·m
  • Typ Transformator:
    bedingt kurzschlussfest
  • Optionen:
    mit Schalter
  • Anmerkungen:
    Geeignet für Lasten, die eine kurzzeitige Versorgung erfordern. Isolation und Trennung zwischen Primär- und Sekundärkreis. 
  • Anschlussmöglichkeit:
    2.5 mm²
  • Abisolierlänge:
    9 mm

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) +10 ... +40 °C
  • Schutzart:
    IP20
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
  • Umweltinformationen:
    Siehe RoHS-Richtlinie
  • REACH Erklärung:
    9AKK108467A9482

Technische Daten UL/CSA

  • Anschlussmöglichkeit UL/CSA:
    14 AWG

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    2
  • Breite des Produkts:
    35 mm
  • Höhe des Produkts:
    0.085 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.065 m
  • Nettogewicht:
    0.350 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.095 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.077 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.216 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.7 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542368700

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85043121
  • Herkunftsland:
    Rumänien (RO)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC001547 - Klingeltransformator
  • ETIM 8:
    EC001547 - Klingeltransformator
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85043121
  • eClass:
    V11.0 : 27031190
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    T
Select region / language

Beliebte Links