You can view this page in:

 

Produktinformationen für: TSR

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

TSR

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    TSR
  • Bestellnummer:
    2CSM100000R0831
  • EAN:
    8012542369608
  • Beschreibung:
    TSR Klingel und Summer
  • Langbeschreibung:
    Klingel und Summer für Hutschienenmontage. Enthält einen Transformator: Eingang 230 V AC,
    Klingelspannung 12 oder 24 V.

Technische Daten

  • Normen:
    EN 62080
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    230 V AC
  • Primärspannung:
    230 V AC
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50 Hz
  • Leistungsaufnahme (@Pcons):
    5.5 V·A
  • Klang / Tonart:
    unterbrechend
  • Lautstärke dB (A):
    Bell (1 m) 80 dB
    Buzzer (1 m) 70 dB
    Threetones (1 m) 84 dB
  • Optionen:
    inklusiv Transformator
  • Einbaulage:
    nur senkrecht
  • Anmerkungen:
    Diskontinuierlicher Gebrauch
  • Kabelquerschnitt:
    Maximum 10 mm²

Umwelt

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    2
  • Breite des Produkts:
    35 mm
  • Höhe des Produkts:
    0.085 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.075 m
  • Nettogewicht:
    0.300 kg

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 6 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.654 kg

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC001547 - Klingeltransformator
  • ETIM 9:
    EC001547 - Klingeltransformator
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85043121
  • eClass:
    V11.0 : 27031190
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    H
Select region / language

Beliebte Links