You can view this page in:

 

Produktinformationen für: TSM

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

TSM

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    TSM
  • Bestellnummer:
    2CSM100000R0841
  • EAN:
    8012542007005
  • Beschreibung:
    TSM Klingel
  • Langbeschreibung:
    Elektronische Zweiklang-Klingel für kurzzeitigen Betrieb. Es ist ein Transformator enthalten. Eingang 230 V AC, Klingelspannung 12 oder 24 V.

Technische Daten

  • Normen:
    EN 62080
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    230 V AC
  • Primärspannung:
    230 V AC
  • Sekundärspannung:
    1 12 V
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50 Hz
  • Leistungsaufnahme (@Pcons):
    5.5 V·A
  • Klang / Tonart:
    unterbrechend
  • Lautstärke dB (A):
    Bell (1 m) 80 dB
    Buzzer (1 m) 70 dB
    Threetones (1 m) 84 dB
  • Optionen:
    Transformer included
  • Einbaulage:
    Vertical only
  • Anmerkungen:
    Discontinous operations: the device need rest time between two consecutive functionings
  • Kabelquerschnitt:
    Maximum 10 mm²

Umwelt

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    2
  • Breite des Produkts:
    35 mm
  • Höhe des Produkts:
    0.085 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.065 m
  • Nettogewicht:
    0.300 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 6 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.095 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.085 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.215 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.994 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542007005

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85043121
  • Herkunftsland:
    Italien (IT)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC001547 - Klingeltransformator
  • ETIM 8:
    EC001547 - Klingeltransformator
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85043121
  • eClass:
    V11.0 : 27031190
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    H
Select region / language

Beliebte Links