You can view this page in:

 

Produktinformationen für: SNT 1/10

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

SNT 1/10

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    SNT 1/10
  • Bestellnummer:
    2CSM100030R1121
  • EAN:
    8012542047803
  • Beschreibung:
    SNT 1/10 Nebenwiderstand
  • Langbeschreibung:
    SNT have 60 mV and 150 mV voltage and must be used with a maximum load of 0.25 Ω in combination with measurement instruments in d.c. The included two-pole cable is 1 m long with a section of 1.4 sqmm , equal to a resistance of 0.026 Ω.

Technische Daten

  • Bemessungsstromstärke:
    10 A
  • Primärer Bemessungsstrom (Ipn):
    10 A
  • Sekundärer Bemessungsstrom (Isn):
    5 A
  • Strombegrenzungsfunktion:
    FS 5
  • Ausgangsscheinleistung:
    5 V·A
  • Sekundäre Ausgangsverbindung:
    Steckverbindung
  • Genauigkeit:
    ± 0,5 % (10 bis 30 °C)
  • Ausführung:
    Durchleitungsstromwandler

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
  • Umweltinformationen:
    Siehe RoHS-Richtlinie

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    0.030 m
  • Höhe des Produkts:
    0.115 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.135 m
  • Nettogewicht:
    1.300 kg
  • Bohrungsdurchmesser:
    18 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.07 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.11 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.11 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.5 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542047803

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85043121
  • Herkunftsland:
    Italien (IT)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002048 - Stromwandler
  • ETIM 8:
    EC002048 - Stromwandler
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85043121
  • eClass:
    V11.0 : 27210902
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    T
Select region / language

Beliebte Links