You can view this page in:

 

Produktinformationen für: M1173

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

M1173

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    M1173
  • Bestellnummer:
    2CSM110000R0701
  • EAN:
    8012542004103
  • Beschreibung:
    M1173 Steckdose
  • Langbeschreibung:
    Modulare Steckdosen ermöglichen den Anschluss von Geräten, Werkzeugen oder elektrischer und elektronischer nicht modularer Ausrüstung in Bau- und Industrie-Schalttafeln. Die Produktgruppe enthält Standardversionen und erweiterte Versionen mit zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen wie Leuchtmelder und Klappdeckel. Die Steckdosen sind in unterschiedlichen Länderstandards verfügbar.

Technische Daten

  • Normen:
    Italian P30 standard
  • Bemessungsspannung (Ur):
    250 V
  • Bemessungsstrom (In):
    16 A
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 0.6 W
  • Anzahl aktiver Pin-Terminals:
    0
  • Optionen:
    keine
  • Ausführung:
    sonstige
  • Farbe:
    grau

Umwelt

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    2.5
  • Breite des Produkts:
    0.045 m
  • Höhe des Produkts:
    0.085 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.070 m
  • Nettogewicht:
    0.115 kg
  • Einbautiefe (t2):
    60 mm

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.54 kg
  • E-Nummer (Finnland):
    2519720
  • E-Nummer (Schweden):
    2102800

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC001663 - Steckdose Reiheneinbau
  • ETIM 9:
    EC001663 - Steckdose Reiheneinbau
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85369010
  • eClass:
    V11.0 : 27142305
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    X
Select region / language

Beliebte Links