You can view this page in:

 

Produktinformationen für: VLMD-1-2

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

VLMD-1-2

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    VLMD-1-2
  • Bestellnummer:
    2CSM110000R1011
  • EAN:
    8012542620402
  • Beschreibung:
    VLMD-1-2 Amperemeter
  • Langbeschreibung:
    Das modulare AC/DC Digital-Voltmeter misst AC sowie DC-Spannungen in einphasigen Systemen bei einer Bemessungsfrequenz von 50/60 Hz und bis zu 600 V AC. Die Geräte mit einer Modulbreite von 3 haben eine 3-stellige LED-Anzeige und eine Verlustleistung von 4 VA. Die Geräte sind nach EN 60051 genormt.

Technische Daten

  • Stromart:
    AC / DC
  • Bemessungsspannung (Ur):
    230 V
  • Spannungsbereich:
    0…600 V AC/DC
  • Frequenz (f):
    35 ... 400 Hz
  • Leistungsaufnahme (@Pcons):
    4 W
  • Verlustleistung:
    4 W
  • Genauigkeit:
    ± 0,5 % ± 1 Stelle Versatz bei 25 °C
  • Messbereich:
    0…600 V
  • Anzahl Phasen:
    Single-phase
  • Zählertyp:
    digital
  • Montageart:
    DIN-Schiene
  • Ausführung:
    DIN-Schiene

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -40 ... 55 °C
  • Schutzart:
    IP20
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
  • Umweltinformationen:
    Siehe RoHS-Richtlinie

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    3
  • Breite des Produkts:
    52.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    26.5 mm
  • Tiefe des Produkts:
    61.5 mm
  • Nettogewicht:
    0.320 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.058 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.085 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.053 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.62 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542620402

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    90303100
  • E-Nummer (Finnland):
    6701003
  • Herkunftsland:
    Rumänien (RO)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002306 - Einbau-Voltmeter
  • ETIM 8:
    EC002306 - Einbau-Voltmeter
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    90303100
  • eClass:
    V11.0 : 27200305
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    P
Select region / language

Beliebte Links