You can view this page in:

 

Produktinformationen für: VLM 1/300

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

VLM 1/300

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    VLM 1/300
  • Bestellnummer:
    2CSM110190R1001
  • EAN:
    8012542007906
  • Beschreibung:
    VLM 1/300 Voltmeter
  • Langbeschreibung:
    Modulares analoges Voltmeter zur Messung der Wechselspannung bis 300V in einphasigen Netzen bei einer Bemessungsfrequenz von 50/60 Hz. Das Gerät hat eine Verlustleistung von 1,5 VA und eine Genauigkeitsklasse von 1,5. Sie werden mit der passenden Skala geliefert und können in Verbindung mit einem Spannungswandler auch indirekt angeschlossen werden. Die Klemmen gewährleisten sicheren Anschluss bis 10mm². Sie entsprechen der EN 60051.

Technische Daten

  • Stromart:
    AC
  • Spannungsbereich:
    300 V AC
  • Frequenz (f):
    50 ... 60 Hz
  • Verlustleistung:
    1.5 W
  • Genauigkeit:
    ± 1,5%
  • Messbereich:
    0...300 V
  • Auslenkung der Nadel:
    (Maximum) 90 °
  • Zählertyp:
    analog
  • Montageart:
    DIN-Schiene
  • Ausführung:
    DIN-Schiene

Umwelt

  • Schutzart:
    IP20
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
  • Umweltinformationen:
    Siehe RoHS-Richtlinie

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    3
  • Breite des Produkts:
    52.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    0.085 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.060 m
  • Nettogewicht:
    0.100 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.058 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.085 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.053 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.2 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542007906

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    90303100
  • E-Nummer (Finnland):
    6701011
  • Herkunftsland:
    Italien (IT)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002306 - Einbau-Voltmeter
  • ETIM 8:
    EC002306 - Einbau-Voltmeter
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    90303100
  • eClass:
    V11.0 : 27200305
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    P
Select region / language

Beliebte Links