You can view this page in:

 

Produktinformationen für: VLM 1/500

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

VLM 1/500

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    VLM 1/500
  • Bestellnummer:
    2CSM110220R1001
  • EAN:
    8012542000006
  • Beschreibung:
    VLM 1/500 Voltmeter
  • Langbeschreibung:
    Modulares analoges Voltmeter zur Messung der Wechselspannung bis 500V in einphasigen Netzen bei einer Bemessungsfrequenz von 50/60 Hz. Das Gerät hat eine Verlustleistung von 4 VA und eine Genauigkeitsklasse von 1,5. Sie werden mit der passenden Skala geliefert und können in Verbindung mit einem Spannungswandler auch indirekt angeschlossen werden. Die Klemmen gewährleisten sicheren Anschluss bis 10mm². Sie entsprechen der EN 60051.

Technische Daten

  • Stromart:
    AC
  • Spannungsbereich:
    500 V AC
  • Frequenz (f):
    50 ... 60 Hz
  • Verlustleistung:
    4 W
  • Genauigkeit:
    ± 1,5%
  • Messbereich:
    0...500 V
  • Auslenkung der Nadel:
    (Maximum) 90 °
  • Zählertyp:
    analog
  • Montageart:
    DIN-Schiene
  • Ausführung:
    DIN-Schiene

Umwelt

  • Schutzart:
    IP20
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
  • Umweltinformationen:
    Siehe RoHS-Richtlinie

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    3
  • Breite des Produkts:
    52.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    0.085 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.060 m
  • Nettogewicht:
    0.100 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.058 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.085 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.053 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.2 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542000006

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    90303100
  • E-Nummer (Finnland):
    6701013
  • Herkunftsland:
    Italien (IT)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002306 - Einbau-Voltmeter
  • ETIM 8:
    EC002306 - Einbau-Voltmeter
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    90303100
  • eClass:
    V11.0 : 27200305
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    P
Select region / language

Beliebte Links