You can view this page in:

 

Produktinformationen für: SCL 1/300

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

SCL 1/300

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    SCL 1/300
  • Bestellnummer:
    2CSM110259R1041
  • EAN:
    8012542002109
  • Beschreibung:
    SCL 1/300 Skala
  • Langbeschreibung:
    Wechselskala SCL für analoge Ampermeter und Voltmeter verwendbar

Technische Daten

  • Geeignet für:
    AMT1
  • Geeignet für Produktklasse:
    Analoges Messinstrument
  • Bemessungsstromstärke:
    300 A
  • Strombereich:
    300 A
  • Messskala:
    Ende 300
  • Auslenkung der Nadel:
    (Maximum) 90 °
  • Produktreihe:
    Skalenendwert bei 90°
  • Zählertyp:
    analog
  • Montageart:
    DIN-Schiene
  • Optionen:
    Wechselskala für AMT 1 Amperemeter mit 90°-Skala

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
  • Umweltinformationen:
    Siehe RoHS-Richtlinie

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    52.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    85 mm
  • Tiefe des Produkts:
    1 mm
  • Nettogewicht:
    0.004 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 10 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.067 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.02 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.085 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    24 g
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542002116

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099
  • Herkunftsland:
    Italien (IT)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002302 - Messskala
  • ETIM 8:
    EC002302 - Messskala
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85389099
  • eClass:
    V11.0 : 27209090
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    P
Select region / language

Beliebte Links