You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: SCL 1/500

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

SCL 1/500

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    SCL 1/500
  • Bestellnummer:
    2CSM110299R1041
  • EAN:
    8012542002307
  • Beschreibung:
    SCL 1/500 Skala
  • Langbeschreibung:
    Wechselskala SCL für analoge Ampermeter und Voltmeter verwendbar

Technische Daten

  • Geeignet für:
    AMT1
  • Geeignet für Produktklasse:
    Analoges Messinstrument
  • Bemessungsstromstärke:
    500 A
  • Strombereich:
    500 A
  • Messskala:
    Ende 90 °
  • Auslenkung der Nadel:
    (Maximum) 90 °
  • Zählertyp:
    analog
  • Montageart:
    DIN-Schiene
  • Optionen:
    Wechselskala für AMT 1 Amperemeter mit 90°-Skala

Umwelt

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    52.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    85 mm
  • Tiefe des Produkts:
    1 mm
  • Nettogewicht:
    0.004 kg

Bestelldaten

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 10 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    24 g

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC002302 - Messskala
  • ETIM 9:
    EC002302 - Messskala
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85389099
  • eClass:
    V11.0 : 27209090
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    P
Select region / language

Beliebte Links