You can view this page in:

 

Produktinformationen für: M1173-L

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

M1173-L

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    M1173-L
  • Bestellnummer:
    2CSM112000R0701
  • EAN:
    8012542027058
  • Beschreibung:
    M1173-L Steckdose
  • Langbeschreibung:
    Modulare Steckdosen ermöglichen den Anschluss von Geräten, Werkzeugen oder elektrischer und elektronischer nicht modularer Ausrüstung in Bau- und Industrie-Schalttafeln. Die Produktgruppe enthält Standardversionen und erweiterte Versionen mit zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen wie Leuchtmelder und Klappdeckel. Die Steckdosen sind in unterschiedlichen Länderstandards verfügbar.

Technische Daten

  • Normen:
    Italian P30 Standard
  • Bemessungsspannung (Ur):
    250 V AC
  • Bemessungsstrom (In):
    16 A
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50/60 Hz
  • Leistungsaufnahme (@Pcons):
    Indicator Light 2 W
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 0.6 W
  • Anzahl aktiver Pin-Terminals:
    2
  • Anzugsdrehmoment:
    1.2 N·m
  • Leuchtmittel:
    Leuchtstofflampe in Torpedoform
  • Optionen:
    Kontrollleuchte
  • Ausführung:
    sonstige
  • Farbe:
    lichtgrau
  • Lampenfarbe:
    grün
  • Kabelquerschnitt:
    Minimum 2.5 mm²
    Maximum 16 mm²

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -25…+35 °C
    (Lagerung) -40…+70 °C
  • Schutzart:
    IP20
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • Umweltinformationen:
    Siehe RoHS-Richtlinie
  • REACH Erklärung:
    9AKK108467A9482

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    2.5
  • Breite des Produkts:
    0.044 m
  • Höhe des Produkts:
    0.085 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.070 m
  • Nettogewicht:
    0.255 kg
  • Einbautiefe (t2):
    60 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 4 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.09 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.08 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.18 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.267 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542027058
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    Karton 4 Stück

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85366990
  • Herkunftsland:
    Italien (IT)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC001663 - Steckdose Reiheneinbau
  • ETIM 8:
    EC001663 - Steckdose Reiheneinbau
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85366990
  • eClass:
    V11.0 : 27142305
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    X
Select region / language

Beliebte Links