Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: M1011-T15

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

M1011-T15

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    M1011-T15
  • Bestellnummer:
    2CSM220705R0721
  • EAN:
    8012542207054
  • Beschreibung:
    M1011-T15 Steckdose
  • Langbeschreibung:
    Modulare Steckdosen ermöglichen den Anschluss von Geräten, Werkzeugen oder elektrischer und elektronischer nicht modularer Ausrüstung in Bau- und Industrie-Schalttafeln. Die Produktgruppe enthält Standardversionen und erweiterte Versionen mit zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen wie Leuchtmelder und Klappdeckel. Die Steckdosen sind in unterschiedlichen Länderstandards verfügbar.

Technische Daten

  • Bemessungsspannung (Ur):
    250 V AC
  • Bemessungsstrom (In):
    16 A
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50/60 Hz
  • Verlustleistung:
    0.6 W
  • Anzahl aktiver Pin-Terminals:
    0
  • Anzugsdrehmoment:
    2.8 N·m
  • Art:
    sonstige
  • Farbe:
    lichtgrau
  • Kabelquerschnitt:
    min 2.5/max 16 mm²

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -25…+35 °C
    (Lagerung) -40…+70 °C
  • Schutzart:
    IP20
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
  • Umweltinformationen:
    Siehe RoHS-Richtlinie

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    3
  • Breite des Produkts:
    54 mm
  • Höhe des Produkts:
    85 mm
  • Tiefe des Produkts:
    65 mm
  • Nettogewicht:
    202 g
  • Länge des Produkts:
    93 mm
  • Einbautiefe (t2):
    60 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    96 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    76 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    95 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.600 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542207054

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389040
  • Herkunftsland:
    Rumänien (RO)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC001663 - Steckdose Reiheneinbau
  • ETIM 8:
    EC001663 - Steckdose Reiheneinbau
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85389040
  • eClass:
    V11.0 : 27142305
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    X

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns