You can view this page in:

 

Produktinformationen für: TM-C 200/115-230

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

TM-C 200/115-230

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    TM-C 200/115-230
  • Bestellnummer:
    2CSM236883R0801
  • EAN:
    8012542368830
  • Beschreibung:
    TM-C 200/115-230 Einphasen-Steuertransformator
  • Langbeschreibung:
    Einphasiger Steuertransformator zur kontinuierlichen Versorgung von Steuerkreisen, beispielsweise Befehle, Signalisierung, Verriegelungen usw. Einspeisung primärseitig mit 230V/400V AC mit einer Bemessungsleistung je nach Typ von 50 VA bis 2500 VA. Doppelter Sekundärausgang mit 12-24 V oder 115-230 V und jeweils vollen Leistungsabgriff an allen Ausgängen. Geprüft gemäß Bezugsnorm CEI EN 61558-2-2.

Technische Daten

  • Normen:
    EN 61558-2-2 , UL506 , CSA C22-2-N66
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    3.5 kV
  • Primärspannung:
    230-400 V AC
  • Sekundärspannung:
    115-230 V AC
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50/60 Hz
  • Verlustleistung:
    21 W
  • Bemessungsleistung:
    200 V·A
  • Isolationsklasse:
    F
  • Sicherungstyp:
    zylindrisch aM
  • Leitermaterial:
    Kupfer
  • Kabelquerschnitt:
    6 mm²

Umwelt

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    100 mm
  • Höhe des Produkts:
    0.089 m
  • Tiefe des Produkts:
    90 mm
  • Nettogewicht:
    2.900 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.11 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.13 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.12 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    3.2 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542368830

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85043190
  • Herkunftsland:
    Italien (IT)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002486 - Einphasen-Steuertransformator
  • ETIM 8:
    EC002486 - Einphasen-Steuertransformator
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2B
  • CN8:
    85043190
  • eClass:
    V11.0 : 27031302
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    T
Select region / language

Beliebte Links