You can view this page in:

 

Produktinformationen für: M1363-L

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

M1363-L

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    M1363-L
  • Bestellnummer:
    2CSM258163R0721
  • EAN:
    8012542581635
  • Beschreibung:
    M1363-L Steckdose
  • Langbeschreibung:
    Modulare Steckdosen ermöglichen den Anschluss von Geräten, Werkzeugen oder elektrischer und elektronischer nicht modularer Ausrüstung in Bau- und Industrie-Schalttafeln. Die Produktgruppe enthält Standardversionen und erweiterte Versionen mit zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen wie Leuchtmelder und Klappdeckel. Die Steckdosen sind in unterschiedlichen Länderstandards verfügbar.

Technische Daten

  • Normen:
    British Standard
  • Bemessungsspannung (Ur):
    250 V AC
  • Bemessungsstrom (In):
    13 A
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50/60 Hz
  • Leistungsaufnahme (@Pcons):
    Indicator Light 2 W
  • Verlustleistung:
    0.6 W
  • Anzahl aktiver Pin-Terminals:
    2
  • Anzugsdrehmoment:
    1.2 N·m
  • Leuchtmittel:
    Leuchtstofflampe in Torpedoform
  • Optionen:
    Kontrollleuchte
  • Ausführung:
    britischer Standard
  • Farbe:
    grau
  • Lampenfarbe:
    grün
  • Kabelquerschnitt:
    Minimum 2.5 mm²
    Maximum 16 mm²

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -25…+35 °C
    (Lagerung) -40…+70 °C
  • Schutzart:
    IP20
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • Umweltinformationen:
    Siehe RoHS-Richtlinie
  • REACH Erklärung:
    9AKK108467A9482

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    3
  • Breite des Produkts:
    0.053 m
  • Höhe des Produkts:
    0.085 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.06 m
  • Nettogewicht:
    0.10 kg
  • Einbautiefe (t2):
    60 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    52 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    66 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    88 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    94 g
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542581635
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    Karton 4 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    93 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    82 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    216 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    600 g
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    8012542581642

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85366990
  • Herkunftsland:
    Rumänien (RO)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC001663 - Steckdose Reiheneinbau
  • ETIM 8:
    EC001663 - Steckdose Reiheneinbau
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85366990
  • eClass:
    V11.0 : 27142305
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    X
Select region / language

Beliebte Links