You can view this page in:

 

Produktinformationen für: E 9F10 GG32

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

E 9F10 GG32

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    E 9F10 GG32
  • Bestellnummer:
    2CSM258713R1801
  • EAN:
    8012542587132
  • Beschreibung:
    E 9F10 GG32 Sicherungseinsatz
  • Langbeschreibung:
    E 9F gG Sicherungen in Kombination mit E90 Sicherungshalter sind der beste Weg zum Schutz vor Überlast und Kurzschluss. Die flinke Auslösekennlinie ist ideal zum Schutz elektronischer Komponente, Transformatoren und elektrischen Leitern. Die E 9F gG Sicherungen sind in den Größen 10.3 x 38 mm und 14 x 51 mm verfügbar.

Technische Daten

  • Normen:
    IEC 60269-2
  • Bemessungsspannung (Ur):
    400 V AC
  • Bemessungsstrom (In):
    32 A
  • Maximales Ausschaltvermögen:
    120 kA
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 2.8 W
  • Sicherungstyp:
    zylindrisch gG
  • Auslösertyp:
    Sonstige
  • Materialart:
    Keramik
  • Sicherungsgröße:
    10x38
  • Kontaktmaterial:
    Kupfer versilbert (Cu/Ag)

Umwelt

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    0.001 m
  • Höhe des Produkts:
    0.004 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.001 m
  • Nettogewicht:
    0.007 kg
  • Maßzeichnung:
    9AKK108466A8532

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    10 Stück
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 10 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.075 kg

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC002704 - Zylindrische Sicherung
  • ETIM 9:
    EC002704 - Zylindrische Sicherung
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85361050
  • eClass:
    V11.0 : 27142002
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F
Select region / language

Beliebte Links