You can view this page in:

 

Produktinformationen für: TM-S 200/12-24 P

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

TM-S 200/12-24 P

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    TM-S 200/12-24 P
  • Bestellnummer:
    2CSM260043R0801
  • EAN:
    8012542600435
  • Beschreibung:
    TM-S 200/12-24 P Einphasen-Steuerungs- und Sicherheitstransformator
  • Langbeschreibung:
    Sicherheitstransformator zur Versorgung von Schutzkleinspannungsschaltungen SELV und PELV mit <50 V (ohne Last). Entspricht Normen CEI EN 61558-2-2 und CEI EN 61558-2-6. Primäreinspeisung mit 230-400 VAC und separaten Klemmen mit ±15V für präzise Regelung der Eingangsspannung. Einsatz im kontinuierlichen Betrieb und Befestigung auf Montageplatten. Befestigung auf Hutschiene bis 160 VA mit zusätzlicher Montagelasche für DIN-Schiene (TM-C-DIN) möglich. Voller Leistungsabgriff an allen Ausgängen.

Technische Daten

  • Normen:
    EN 61558-2-2, EN 61558-2-6 , UL506 , CSA C22-2-N66
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    4.8 kV
  • Primärspannung:
    230-400 ±15 V AC
  • Sekundärspannung:
    12-24 V AC
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50/60 Hz
  • Verlustleistung:
    21 W
  • Bemessungsleistung:
    200 V·A
  • Isolationsklasse:
    F
  • Sicherungstyp:
    zylindrisch aM
  • Leitermaterial:
    Kupfer
  • Kabelquerschnitt:
    6 mm²

Umwelt

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    100 mm
  • Höhe des Produkts:
    0.089 m
  • Tiefe des Produkts:
    90 mm
  • Nettogewicht:
    3.200 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.11 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.13 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.12 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    3.2 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542600435

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85043190
  • Herkunftsland:
    Italien (IT)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002486 - Einphasen-Steuertransformator
  • ETIM 8:
    EC002486 - Einphasen-Steuertransformator
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2B
  • CN8:
    85043190
  • eClass:
    V11.0 : 27031302
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    T
Select region / language

Beliebte Links