You can view this page in:

 

Produktinformationen für: E 9F10 GG16

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

E 9F10 GG16

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    E 9F10 GG16
  • Bestellnummer:
    2CSM277543R1801
  • EAN:
    8012542775430
  • Beschreibung:
    E 9F10 GG16 Sicherungseinsatz
  • Langbeschreibung:
    E 9F gG Sicherungen in Kombination mit E90 Sicherungshalter sind der beste Weg zum Schutz vor Überlast und Kurzschluss. Die flinke Auslösekennlinie ist ideal zum Schutz elektronischer Komponente, Transformatoren und elektrischen Leitern. Die E 9F gG Sicherungen sind in den Größen 10.3 x 38 mm und 14 x 51 mm verfügbar.

Technische Daten

  • Normen:
    IEC 60269-2
  • Bemessungsspannung (Ur):
    500 V
  • Bemessungsstrom (In):
    16 A
  • Maximales Ausschaltvermögen:
    120 kA
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 1.9 W
  • Sicherungstyp:
    zylindrisch gG
  • Auslösertyp:
    Sonstige
  • Materialart:
    Keramik
  • Sicherungsgröße:
    10x38
  • Kontaktmaterial:
    Kupfer versilbert (Cu/Ag)

Umwelt

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    0.001 m
  • Höhe des Produkts:
    0.004 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.001 m
  • Nettogewicht:
    0.007 kg
  • Abmessungen:
    10,3 x 38 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 10 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.052 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.021 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.038 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.075 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542775430
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    Karton 10 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    52 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    21 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    38 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    75 g

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    10 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85361050
  • Herkunftsland:
    Frankreich (FR)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002704 - Zylindrische Sicherung
  • ETIM 8:
    EC002704 - Zylindrische Sicherung
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85361050
  • eClass:
    V11.0 : 27142002
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F
Select region / language

Beliebte Links