You can view this page in:

 

Produktinformationen für: AMT1/25

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

AMT1/25

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    AMT1/25
  • Bestellnummer:
    2CSM310070R1001
  • EAN:
    8012542000402
  • Beschreibung:
    AMT1/25 Amperemeter
  • Langbeschreibung:
    Modulares analoges Amperemeter zur Messung des AC-Stroms bis 25A in einphasigen Netzen bei einer Bemessungsfrequenz von 50/60 Hz. Das Gerät hat eine Verlustleistung von 1VA und eine Genauigkeitsklasse von 1,5. Sie werden mit der passenden Skala geliefert. Die Klemmen gewährleisten sicheren Anschluss bis 10mm². Sie entsprechen der EN 60051.

Technische Daten

  • Stromart:
    AC
  • Strombereich:
    25 A
  • Frequenz (f):
    50 ... 60 Hz
  • Verlustleistung:
    1 W
  • Genauigkeit:
    ± 1,5%
  • Messskala:
    Ende 25 A
  • Messbereich:
    0...25 A
  • Auslenkung der Nadel:
    (Maximum) 90 °
  • Zählertyp:
    analog
  • Montageart:
    DIN-Schiene
  • Ausführung:
    DIN-Schiene

Umwelt

  • Schutzart:
    IP20
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
  • Umweltinformationen:
    Siehe RoHS-Richtlinie

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    3
  • Breite des Produkts:
    52.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    0.085 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.060 m
  • Nettogewicht:
    0.100 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.058 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.085 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.053 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.2 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542000402

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    90303100
  • E-Nummer (Finnland):
    6701058
  • Herkunftsland:
    Italien (IT)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002292 - Einbau-Amperemeter
  • ETIM 8:
    EC002292 - Einbau-Amperemeter
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    90303100
  • eClass:
    V11.0 : 27200304
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    P
Select region / language

Beliebte Links