Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: DS202 A-K63/0.03

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

DS202 A-K63/0.03

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    DS202 A-K63/0.03
  • Bestellnummer:
    2CSR252101R1637
  • EAN:
    8012542931102
  • Beschreibung:
    DS202 A-K63/0.03 FI/LS-Kombination
  • Langbeschreibung:
    FI/LS-Kombinationen (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von 1P+N, 2P, 3P+N oder 4P-Stromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit IΔn ≤ 30 mA) und Brandschutz (mit I∆n ≤ 300 mA). Sie erfüllen die Produktnorm IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20). Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den DS200 fit für den weltweiten Einsatz. Bemessungsschaltvermögen Icn = 6.000 A nach IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20) für RCDs (Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen) in Wohnbau und ähnliche Anwendungen, Icu = 10 kA nach IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) für MCBs (LS) in Industrieanwendungen. RCBO DS200 Typ A ist 2-/4-polig geschützt (LS), 2-/4-polig schaltend.

Zubehör

Bestellnummer Beschreibung Typ Menge Mengeneinheit
2CDS200909R0001
S2C-A1 Arbeitsstromauslöser S2C-A1 1 Stück
2CDS200909R0002
S2C-A2 Arbeitsstromauslöser S2C-A2 1 Stück
2CDS200912R0001
S2C-H6R Hilfskontakt S2C-H6R 1 Stück
2CDS200922R0001
S2C-S/H6R Signalkontakt / Hilfsschalter S2C-S/H6R 1 Stück
2CDS200946R0001
S2C-H6-11R Hilfskontakt S2C-H6-11R 1 Stück
2CDS200946R0002
S2C-H6-20R Hilfskontakt S2C-H6-20R 1 Stück
2CDS200946R0003
S2C-H6-02R Hilfskontakt S2C-H6-02R 1 Stück
2CSS200911R0002
S2C-UA 24 AC Unterspannungsauslöser S2C-UA 24 AC 1 Stück
2CSS200911R0003
S2C-UA 48 AC Unterspannungsauslöser S2C-UA 48 AC 1 Stück
2CSS200911R0004
S2C-UA 110 AC Unterspannungsauslöser S2C-UA 110 AC 1 Stück
2CSS200911R0005
S2C-UA 230 AC Unterspannungsauslöser S2C-UA 230 AC 1 Stück
2CSS200998R0001
S2C-BP Mechanischer Auslöser S2C-BP 1 Stück

Technische Daten

  • Normen:
    IEC/EN 60947-2
    IEC/EN 61009-1
  • Auslösecharakteristik:
    K
  • Fehlerstromart:
    Typ A
  • Bemessungsspannung (Ur):
    230 V AC
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    230 V AC
  • Bemessungsstrom (In):
    63 A
  • Nennfehlerstrom:
    30 mA
  • Bemessungsschaltvermögen (Icn):
    6 kA
  • Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen (Icu):
    (400 V AC) 10 kA
  • Maximales Ausschaltvermögen:
    6 kA
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50/60 Hz
  • Verlustleistung:
    18.2 W
  • Einspeisung:
    Beliebig
  • Elektrische Standfestigkeit:
    10000 Zyklen
  • Anzahl Pole:
    2
  • Anzahl geschützter Pole:
    2
  • Anzahl Fehlerspannungsschutzschalter:
    1
  • Betriebskennlinie:
    unverzögert
  • Position des N-Leiters:
    Rechts
    Links
  • Auslösertyp:
    K
  • Optionen:
    -
  • Zubehör anbaubar:
    Ja
  • Anschlussmöglichkeit:
    Sammelschiene 10 mm²
    starr 25 ... 25 mm²
    flexibel 25 ... 25 mm²

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -25 ... +55 °C
    (Lagerung) -40 ... +70 °C
  • Schwingungsfestigkeit nach IEC 60068-2-6:
    0,1 mm oder 1g, 20 Zyklen 5 … 150 … 5 Hz
  • Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27:
    25g / 2 shocks / 13 ms
  • Umweltinformationen:
    Siehe RoHS-Richtlinie

Technische Daten UL/CSA

  • Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR):
    30 mA

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    70 mm
  • Höhe des Produkts:
    0.093 m
  • Tiefe des Produkts:
    69 mm
  • Nettogewicht:
    0.440 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    80 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    105 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    80 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.48 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542931102

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099
  • Herkunftsland:
    Italien (IT)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002281 - Verteilerbaugruppe mit Kombi. FI-Schalter/Leitungsschutzsch.
  • ETIM 8:
    EC002281 - Verteilerbaugruppe mit Kombi. FI-Schalter/Leitungsschutzsch.
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85389099
  • eClass:
    V11.0 : 27400618
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns