Global site

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: DS203NC C20 A30

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads
Weitere Links

DS203NC C20 A30

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    DS203NC C20 A30
  • Bestellnummer:
    2CSR256140R1204
  • EAN:
    8012542839927
  • Beschreibung:
    DS203NC C20 A30 FI/LS-Schalter
  • Langbeschreibung:
    FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von drei Einphasen- oder Dreiphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit IΔn ≤ 30 mA) und Brandschutz (mit I∆n ≤ 300 mA). Sie erfüllen die Produktnorm IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20). Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den DS203NC fit für den weltweiten Einsatz.
    Bemessungsschaltvermögen Icn = 6.000 A nach IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20) für RCDs (Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen) in Wohnbau und ähnliche Anwendungen, Icu = 10 kA nach IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) für MCBs (LS) in Industrieanwendungen.
    RCBO DS203NC A Typ A ist 3polig geschützt (LS), 4polig schaltend und kann in Dreiphasennetzen mit bzw. ohne N-Leiter eingesetzt werden.

Zubehör

Bestellnummer Beschreibung Typ Menge Mengeneinheit
2CDS200912R0001
S2C-H6R Hilfskontakt S2C-H6R 1 Stück
2CDS200922R0001
S2C-S/H6R Signalkontakt / Hilfsschalter S2C-S/H6R 1 Stück
2CSS200910R0005
S2C-OVP1 Zubehör für Sicherungsautomaten S2C-OVP1 1 Stück
2CSS200911R0002
S2C-UA 24 AC Unterspannungsauslöser S2C-UA 24 AC 1 Stück
2CSS200911R0003
S2C-UA 48 AC Unterspannungsauslöser S2C-UA 48 AC 1 Stück
2CSS200911R0004
S2C-UA 110 AC Unterspannungsauslöser S2C-UA 110 AC 1 Stück
2CSS200911R0005
S2C-UA 230 AC Unterspannungsauslöser S2C-UA 230 AC 1 Stück
2CSS200911R0006
S2C-UA 400 AC Unterspannungsauslöser S2C-UA 400 AC 1 Stück
2CSS200923R0001
SN201-IH Hilfsschalter SN201-IH 1 Stück
2CSS200924R0001
SN201-S Signalkontakt SN201-S 1 Stück
2CSS200933R0011
F2C-A1 Arbeitsstromauslöser F2C-A1 1 Stück
2CSS200933R0012
F2C-A2 Arbeitsstromauslöser F2C-A2 1 Stück
2CSS200993R0005
S2C-OVP2 Overvoltage release S2C-OVP2 1 Stück

Technische Daten

  • Normen:
    IEC 61009-1
    IEC 61009-2-1
    EN 61009-1
    EN 61009-2-1
  • Auslösecharakteristik:
    C
  • Fehlerstromart:
    Typ A
  • Bemessungsspannung (Ur):
    400-415 V AC
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    400 … 415 V AC
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    500 V
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    4 kV
  • Eingangsspannungsart:
    AC
  • Bemessungsstrom (In):
    20 A
  • Bemessungsfehlerstrom:
    30 mA
  • Bemessungsschaltvermögen:
    (230 / 400 V AC) 6 kA
  • Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen (Icu):
    10 kA
  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (Inc):
    10 kA
  • Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen, in % von Icu (Ics):
    6 kA
  • Fehlerstromtyp:
    A
  • Frequenz (f):
    50/60 Hz
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50 ... 60 Hz
  • Verlustleistung:
    11.8 W
  • Einspeisung:
    Beliebig
  • Energiebegrenzungsklasse:
    3
  • Elektrische Lebensdauer:
    10000 Zyklen
  • Mechanische Belastbarkeit:
    20000 Zyklen
  • Anzahl Pole:
    4
  • Anzahl geschützter Pole:
    3
  • Zeitverzögerung FI:
    unverzögert
  • Überspannungskategorie:
    III
  • Position des N-Leiters:
    Rechts
  • Typ Erdungsschalter:
    unverzögert
  • Auslösertyp:
    C
  • Optionen:
    -
  • Zubehör anbaubar:
    Ja
  • Anschlussmöglichkeit:
    Sammelschiene 10 mm²
    starr 25 ... 25 mm²
    flexibel 25 ... 25 mm²
  • Bemessungsquerschnitt:
    (4 - mehrdrähtig) 1...25 mm²
    (1 - starr) 25...25 mm²

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    -25...55 °C
  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -25...55 °C
  • Schutzart:
    IP2X
  • Verschmutzungsgrad:
    2
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • Umweltinformationen:
    Siehe RoHS-Richtlinie

Technische Daten UL/CSA

  • Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR):
    0.03 A

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    4
  • Breite des Produkts:
    0.071 m
  • Höhe des Produkts:
    0.085 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.069 m
  • Nettogewicht:
    0.480 kg
  • Einbautiefe (t2):
    69 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.076 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.096 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.073 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.530 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542839927

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85363030
  • E-Nummer (Finnland):
    3211107
  • E-Nummer (Schweden):
    2160033
  • Herkunftsland:
    Italien (IT)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC000905 - Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
  • ETIM 8:
    EC000905 - Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85363030
  • eClass:
    V11.0 : 27142207
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns