You can view this page in:

 

Produktinformationen für: DS202 M A-B40/0.03

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads
Weitere Links

DS202 M A-B40/0.03

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    DS202 M A-B40/0.03
  • Bestellnummer:
    2CSR272101R1405
  • EAN:
    8012542846208
  • Beschreibung:
    DS202 M A-B40/0.03 FI/LS-Schalter
  • Langbeschreibung:
    FI/LS-Kombinationen (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von 1P+N, 2P, 3P+N oder 4P-Stromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit IΔn ≤ 30 mA) und Brandschutz (mit I∆n ≤ 300 mA). Sie erfüllen die Produktnorm IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20). Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Bemessungsschaltvermögen Icn = 10.000 A nach IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20) für RCDs (Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen) in Wohnbau und ähnliche Anwendungen, Icu = 15 kA nach IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) für MCBs (LS) in Industrieanwendungen. RCBO DS200 Typ A ist 2-/4-polig geschützt (LS), 2-/4-polig schaltend.

Zubehör

Bestellnummer Beschreibung Typ Menge Mengeneinheit
2CDS200909R0001
S2C-A1 Arbeitsstromauslöser S2C-A1 1 Stück
2CDS200909R0002
S2C-A2 Arbeitsstromauslöser S2C-A2 1 Stück
2CDS200912R0001
S2C-H6R Hilfskontakt S2C-H6R 1 Stück
2CDS200922R0001
S2C-S/H6R Signalkontakt / Hilfsschalter S2C-S/H6R 1 Stück
2CDS200946R0001
S2C-H6-11R Hilfskontakt S2C-H6-11R 1 Stück
2CDS200946R0002
S2C-H6-20R Hilfskontakt S2C-H6-20R 1 Stück
2CDS200946R0003
S2C-H6-02R Hilfskontakt S2C-H6-02R 1 Stück
2CSS200911R0002
S2C-UA 24 AC Unterspannungsauslöser S2C-UA 24 AC 1 Stück
2CSS200911R0003
S2C-UA 48 AC Unterspannungsauslöser S2C-UA 48 AC 1 Stück
2CSS200911R0004
S2C-UA 110 AC Unterspannungsauslöser S2C-UA 110 AC 1 Stück
2CSS200911R0005
S2C-UA 230 AC Unterspannungsauslöser S2C-UA 230 AC 1 Stück
2CSS200911R0006
S2C-UA 400 AC Unterspannungsauslöser S2C-UA 400 AC 1 Stück
2CSS200998R0001
S2C-BP Mechanischer Auslöser S2C-BP 1 Stück

Technische Daten

  • Normen:
    IEC/EN 60947-2
    IEC/EN 61009-1
  • Auslösecharakteristik:
    B
  • Fehlerstromart:
    Typ A
  • Bemessungsspannung (Ur):
    230 V AC
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    230 V AC
  • Bemessungsstrom (In):
    40 A
  • Bemessungsfehlerstrom:
    30 mA
  • Bemessungsschaltvermögen:
    10 kA
  • Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen (Icu):
    (400 V AC) 15 kA
  • Maximales Ausschaltvermögen:
    6 kA
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50 … 60 Hz
  • Verlustleistung:
    15 W
  • Einspeisung:
    Beliebig
  • Elektrische Lebensdauer:
    10000 Zyklen
  • Anzahl Pole:
    2
  • Anzahl geschützter Pole:
    2
  • Anzahl Fehlerspannungsschutzschalter:
    1
  • Zeitverzögerung FI:
    unverzögert
  • Position des N-Leiters:
    Rechts
    Links
  • Auslösertyp:
    B
  • Optionen:
    None
  • Zubehör anbaubar:
    Ja
  • Anschlussmöglichkeit:
    Sammelschiene 10 mm²
    starr 25 ... 25 mm²
    flexibel 25 ... 25 mm²

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -25 ... +55 °C
    (Lagerung) -40 ... +70 °C
  • Vibrationsfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-6:
    0.1 mm or 1 g - 20 cycles at 5…150…5 Hz
  • Schockfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-27:
    25g 2 Schocks 13 ms
  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
  • Umweltinformationen:
    Refer to RoHS
  • REACH Erklärung:
    9AKK108467A9482

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    70 mm
  • Höhe des Produkts:
    0.093 m
  • Tiefe des Produkts:
    69 mm
  • Nettogewicht:
    0.440 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    80 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    105 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    80 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.48 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542846208

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85363030
  • Herkunftsland:
    Italien (IT)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002281 - Verteilerbaugruppe mit Kombi. FI-Schalter/Leitungsschutzsch.
  • ETIM 8:
    EC002281 - Verteilerbaugruppe mit Kombi. FI-Schalter/Leitungsschutzsch.
  • EPLAN Katalogbaum:
    Elektrotechnik / Schutzeinrichtungen / Fehlerstrom-Schutzschalter
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85363030
  • eClass:
    V11.0 : 27400618
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F
Select region / language

Beliebte Links