You can view this page in:

 

Produktinformationen für: S2C-OVP1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

S2C-OVP1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    S2C-OVP1
  • Bestellnummer:
    2CSS200910R0005
  • EAN:
    8012542748137
  • Beschreibung:
    S2C-OVP1 Zubehör für Sicherungsautomaten
  • Langbeschreibung:
    The S2C-OVP1 overvoltage release has the function of monitoring voltage between the neutral and phase
    when an overvoltage reaches the threshold value, the OVP causes the tripping of the associated device. Suitable for S200 MCBs up to 63A, F200 RCDs up to 100A and DS201-DS202C RCBOs. Max tripping voltage: 275V a.c.

Technische Daten

  • Geeignet für:
    S200
    S300P
    SN201
    F200
    DS201
    DS202C
    DS203NC
    DSE201 M
    SD200
    DS-ARC1
    S-ARC1
  • Geeignet für Produktklasse:
    Sicherungsautomaten (MCBs)
    Fehlerstrom-Schutzschalter (FI)
    Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
  • Bemessungsspannung (Ur):
    230 V
  • Anzahl Kontakte Wechsler:
    0
  • Anzahl Kontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Kontakte Schließer:
    0

Umwelt

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    18 mm
  • Höhe des Produkts:
    0.085 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.068 m
  • Nettogewicht:
    0.100 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Blister 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.090 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.075 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.090 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.500 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542748144

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099
  • E-Nummer (Finnland):
    3210189
  • Herkunftsland:
    Italien (IT)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • ETIM 8:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85389099
  • eClass:
    V11.0 : 27143502
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
Select region / language

Beliebte Links