Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Produktinformationen für: SN201-S

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

SN201-S

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    SN201-S
  • Bestellnummer:
    2CSS200924R0001
  • EAN:
    8012542104957
  • Beschreibung:
    SN201-S Signalkontakt
  • Langbeschreibung:
    Signalkontakt für FI/LS-Schalter (RCBO) DS203NC (3P+N in 4 Modulen). Funktion: Anzeige im Fehlerfall das FI/LS-Schalters (RCBO) durch einen Überstrom/Kurzschluss oder Fehlerstrom gegen Erde ausgelöst hat.

Technische Daten

  • Geeignet für:
    DS203NC
  • Geeignet für Produktklasse:
    RCBOs
  • Bemessungsspannung (Ur):
    230 V
  • Anzahl Kontakte Wechsler:
    1
  • Anzahl Kontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Kontakte Schließer:
    0
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    0
  • Anzahl Hilfskontakte Wechsler:
    1
  • Anzahl Schalter:
    0
  • Einbaulage:
    rechts

Material Compliance

  • RoHS Information:
    9AKK106713A5572
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • RoHS Datum:
    20090519
  • Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):
    9AKK108468A3363

Umwelt

Abmessungen

  • Breite:
    9 mm
  • Höhe:
    0.085 m
  • Tiefe:
    0.068 m
  • Gewicht:
    0.100 kg

Bestelldaten

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.14 kg
  • E-Nummer (Finnland):
    3210646
  • E-Nummer (Schweden):
    2100364

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • ETIM 9:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85389099
  • eClass:
    V11.0 : 27143502
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
Select region / language

Beliebte Links