You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: F2C-A2

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

F2C-A2

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    F2C-A2
  • Bestellnummer:
    2CSS200933R0012
  • EAN:
    8012542975007
  • Beschreibung:
    F2C-A2 Arbeitsstromauslöser
  • Langbeschreibung:
    Arbeitsstromauslöser
    Funktion: Fernauslösung des Geräts, wenn eine Spannung angelegt ist. Geeignet für FI-Schutzschalter (RCCB) F200 A bis 100 A, F200 F, F200 B/B+ bis 63 A und FI/LS-Schalter DS201, DS202C und DS203NC (mit SN201-IH Kopplungsmodul/Hilfsschalter für DS203NC).

Technische Daten

  • Geeignet für:
    F200, SN201, DS201, DS202C
    SN201
    DS201
    DS202C
  • Geeignet für Produktklasse:
    Sicherungsautomaten (MCBs)
    Fehlerstrom-Schutzschalter mit integriertem Sicherungsautomaten (MCBs) (FI/LS-Schalter)
    Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
  • Bemessungsspannung (Ur):
    110 V
  • Anzahl Kontakte Wechsler:
    0
  • Anzahl Kontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Kontakte Schließer:
    0
  • Anzahl Schalter:
    0

Umwelt

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    17.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    0.085 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.069 m
  • Nettogewicht:
    0.112 kg

Bestelldaten

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.118 kg
  • E-Nummer (Finnland):
    3210188

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • ETIM 9:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85389099
  • eClass:
    V11.0 : 27143502
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
Select region / language

Beliebte Links