You can view this page in:

 

Produktinformationen für: S2C-BP

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

S2C-BP

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    S2C-BP
  • Bestellnummer:
    2CSS200998R0001
  • EAN:
    8012542941309
  • Beschreibung:
    S2C-BP Mechanischer Auslöser
  • Langbeschreibung:
    Funktion des mechanischen Auslöser: Löst die zugehörigen Sicherungsautomaten aus, wenn Schaltschrank- oder Schaltanlagentüren geöffnet oder entfernt werden.
    Geeignet für Sicherungsautomaten S200 (auf beiden Seiten der Geräte) und FI/LS-Kombination DS200 (nur auf der rechten Seite, da sich auf der linken Seite FI-Block DDA200 befindet). Geeignet für Lasttrennschalter SD200.

Technische Daten

  • Geeignet für:
    S200, DS200
    S300P
    DS200
  • Geeignet für Produktklasse:
    Sicherungsautomaten (MCBs)
    Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
  • Zubehörtyp:
    mechanischer Auslöser
  • Zubehör anbaubar:
    Ja

Umwelt

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    0.018 m
  • Höhe des Produkts:
    0.085 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.068 m
  • Nettogewicht:
    0.280 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Blister 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.118 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.105 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.118 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.295 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542940203

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099
  • Herkunftsland:
    Italien (IT)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 8:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85389099
  • eClass:
    V11.0 : 27371390
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
Select region / language

Beliebte Links