You can view this page in:

 

Produktinformationen für: S2C-EST

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

S2C-EST

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    S2C-EST
  • Bestellnummer:
    2CSS200999R0001
  • EAN:
    8012542940708
  • Beschreibung:
    S2C-EST Stecksockel
  • Langbeschreibung:
    Der Stecksockel ermöglicht, einen Sicherungsautomaten der Baureihe S200 bis
    63 A und Fehlerstrom-Schutzschalter F200 bis 63 A in ein steckbares Gerät zu verwandeln. Die Entnahme aus dem Stromkreis ist ohne Installationsaufwand möglich.
    Geeignet für Sicherungsautomaten S200, FI-Schutzschalter F200 bis 63 A und FI/LS-Schalter DS201 und DS202C. Die Anzahl der benötigten S2C-EST ist abhängig von der Polzahl des verwendeten Schutzschalter (1pol. = 1 x S2C-EST, 2pol. = 2 x S2C-EST, 4pol. = 4 x S2C-EST).

Technische Daten

  • Geeignet für:
    S200, F200, DS201, DS202C
  • Geeignet für Produktklasse:
    Sicherungsautomaten (MCBs)
    Fehlerstrom-Schutzschalter mit integriertem Sicherungsautomaten (MCBs) (FI/LS-Schalter)
    Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
  • Zubehörtyp:
    Verbindungstechnik
  • Zubehör anbaubar:
    Ja

Umwelt

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    0.018 m
  • Höhe des Produkts:
    0.164 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.067 m
  • Nettogewicht:
    0.075 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Blister 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.068 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.164 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.018 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.115 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542940708

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099
  • E-Nummer (Finnland):
    3210860
  • E-Nummer (Schweden):
    2100360
  • Herkunftsland:
    Italien (IT)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 8:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85389099
  • eClass:
    V11.0 : 27371390
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
Select region / language

Beliebte Links