You can view this page in:

 

Produktinformationen für: SN201 L-C4

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

SN201 L-C4

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    SN201 L-C4
  • Bestellnummer:
    2CSS245101R0044
  • EAN:
    8012542088356
  • Beschreibung:
    SN201 L-C4 Sicherungsautomat - 1+NP - C - 4 A
  • Langbeschreibung:
    SN201L-C4 Sicherungsautomat C-Char., 4.5 kA, 4 A, 1P+N Neutralleiter rechts

Technische Daten

  • Normen:
    IEC/EN 60898-1
  • Auslösecharakteristik:
    C
  • Bemessungsspannung (Ur):
    230 V AC
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    (nach IEC 60898-1) 230/240 V AC
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    500 V AC
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    4 kV
  • Isolationsprüfspannung:
    2 kV
  • Primäre Bemessungs-Impulsfestigkeitsspannung:
    4 kV
  • Eingangsspannungsart:
    AC
  • Bemessungsstrom (In):
    4 A
  • Bemessungsschaltvermögen:
    (230 V AC) 4.5 kA
  • Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen (Icu):
    (230 V AC) 6 kA
  • Bemessungsausschaltvermögen Im, Bemessungsfehlerschaltvermögen IΔm (Ics):
    (230 V AC) 4.5 kA
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50/60 Hz
  • Verlustleistung:
    2.4 W
  • Einspeisung:
    Beliebig
  • Schaltstellungsanzeige:
    Rot AN / Grün AUS
  • Energiebegrenzungsklasse:
    3
  • Elektrische Lebensdauer:
    10000 Zyklen
  • Mechanische Belastbarkeit:
    20000 Zyklen
  • Anzahl Pole:
    1+N
  • Anzahl geschützter Pole:
    1
  • Anzahl Modulabstände pro DIN-Schiene:
    1
  • Überspannungskategorie:
    III
  • Position des N-Leiters:
    Rechts
  • Anzugsdrehmoment:
    1.2 N·m
  • Zubehörtyp:
    Auxiliary contact
    Signal contact / auxiliary contact
    Shunt trip
    Undervoltage release
  • Bedienteilausführung:
    Toggle - Insulation group IIIA, black, sealable in ON-OFF positions
  • Gehäusetyp:
    Insulation group II, RAL 7035
  • Typ Schraubklemme:
    Rahmenklemme
  • Einbaulage:
    Any
  • Zubehör anbaubar:
    Ja
  • Anschlussmöglichkeit:
    Sammelschiene 10 mm²
    starr 1 … 16 mm²
    flexibel 1 … 10 mm²
  • Abisolierlänge:
    11 mm
  • Anschlussart:
    Schraubklemme

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    -25...55 °C
  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -25 ... 55 °C
    (Lagerung) -40 ... 70 °C
  • Referenztemperatur für die Auslösecharakteristik:
    30 °C
  • Schutzart:
    Gehäuse IP40
    Anschlussklemmen IP20
  • Verschmutzungsgrad:
    2
  • Klimafestigkeit:
    28 cycles
    ;with 55 °C / 90-96 %
    ;and 25 °C / 95-100 %
  • Vibrationsfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-6:
    0.35mm or 5g - 20 cycles at 5…150…5 Hz without load
  • Schockfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-27:
    30g 2 Schocks 13 ms
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • Umweltinformationen:
    refer to RoHS information

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    1
  • Breite des Produkts:
    0.018 m
  • Höhe des Produkts:
    0.085 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.069 m
  • Nettogewicht:
    0.110 kg
  • Einbautiefe (t2):
    76 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 6 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.11 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.075 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.092 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.684 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542088363

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85362010
  • E-Nummer (Finnland):
    3217708
  • Herkunftsland:
    Italien (IT)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC000042 - Leitungsschutzschalter
  • ETIM 8:
    EC000042 - Leitungsschutzschalter
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85362010
  • eClass:
    V11.0 : 27141901
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F
Select region / language

Beliebte Links