Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.

Produktinformationen für: SW MiniMAC 4.1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

SW MiniMAC 4.1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    SW MiniMAC 4.1
  • Bestellnummer:
    2CSY258202R2051
  • EAN:
    8012542582021
  • Beschreibung:
    Software MiniMAC
  • Langbeschreibung:
    Systemmanagement- und Konfigurationssoftware für Busch-tacteo® Access Control-Geräte.

Installation / Montage

Technische Daten

  • Datenblatt, technische Information:
    No document needed
  • Produktreihe:
    KNX
  • Bildschirmsprachen:
    English
  • Anzahl Batterien:
    0

Material Compliance

Abmessungen

  • Breite:
    0.14 m
  • Höhe:
    0.005 m
  • Tiefe:
    0.14 m
  • Gewicht:
    0.05 kg

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 9:
    EC000757 - Bussystem-Software
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
Select region / language

Beliebte Links