You can view this page in:

 

Produktinformationen für: JSTD1-A

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

JSTD1-A

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    JSTD1-A
  • Bestellnummer:
    2TLA020007R3000
  • EAN:
    7350024460193
  • Beschreibung:
    JSTD1-A Bedienelement
  • Langbeschreibung:
    Zweihand-Bedienungen kommen zum Beispiel an Pressen und an halbautomatischen Maschinen mit Handbeschickung zum Einsatz. Falls hier ein Verletzungsrisiko für den Bediener besteht, muss sichergestellt werden, dass sich beide Hände außerhalb des Gefahrenbereichs befinden, bevor die gefahrbringende Bewegung der Maschine gestartet wird. Es muss auch sichergestellt werden, dass die gefahrbringende Bewegung gestoppt wird, bevor der Bediener nach dem Loslassen eines Stellteils den Gefahrenbereich erreichen kann. Die ergonomische Form des Safeballs ist perfekt an die menschliche Hand angepasst und unterstützt dadurch den natürlichen Greifreflex. Dabei wird ein bewusstes Auslösen durch ein leichtes aber deutlich spürbares Klicken (vergleichbar mit einem Mausklick) unterstützt. Die Merkmale des Safeballs sind: ergonomische Form, leichtes und bewusstes Auslösen, hohes Maß an Manipulationssicherheit, keine Abdeckung der Stellteile erforderlich, IP67. Außer den einzelnen Safeballs gibt es auch fertige ortsveränderliche Zweihandbedienungen.

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    8536201090
  • Baureihe:
    JSTD1
  • Produktname:
    Bedienelement
  • Funktion:
    Ein- und Zweihandbedienung

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Länge der Leitung:
    2 m
  • Tiefe des Produkts:
    72 mm
  • Höhe des Produkts:
    71 mm
  • Breite des Produkts:
    72 mm
  • Nettogewicht:
    0.225 kg

Safety Information

  • Zertifizierungsstelle:
    Inspecta
  • Leistungsstufe (PL):
    bis e

Technische Daten

  • Anschlusskonfiguration:
    Kabel
  • Konfiguration der Kontakte:
    1 Schließer, 1 Öffner

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -25 ... 50 °C
  • Schutzart:
    IP67
  • Werkstoff:
    Gehäuse: Polypropylen, Kabel: PVC
    Kabel: PVC

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.15 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.15 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.185 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.46 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    7350024460193

Klassifizierungen

  • eClass:
    V11.0 : 27371414
  • ETIM 7:
    EC002611 - Steuerschalter
  • ETIM 8:
    EC002611 - Steuerschalter
  • ETIM 9:
    Steuerschalter
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    3584 >> Safety Control Module
  • UNSPSC:
    32151802
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    B
  • E-Nummer (Finnland):
    2307375
  • E-Nummer (Schweden):
    3861300
Select region / language

Beliebte Links