Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: RT/U30.0.11-825

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

RT/U30.0.11-825

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    RT/U30.0.11-825
  • Bestellnummer:
    2TMA200050B0008
  • EAN:
    6955891816220
  • Beschreibung:
    Busch-RoomTouch® 5"
  • Langbeschreibung:
    Multifunktionales HD IPS KNX-Touch-Display als Raumbedienelement zur Visualisierung und Steuerung von allen Funktionen in einer KNX Anlage. Zur Darstellung und intuitiven Bedienung von folgenden KNX-Standardfunktionen: Schalten, Wippschalter, Dimmen (4-bit und 8-bit), Schieberegler, Jalousie, RGBW Bedienelement, Raumtemperatur Bedienelement, Split Unit Bedienelement, Stufenschalter, Szenenschalter, Anzeige-Element oder Audio Bedienelement. Weitere Funktionen: 20 Stör- und Alarmmeldungen, 10 Logik Funktionen, 10 Zeitschaltuhren mit jeweils 6 Schaltzeiten, 4 Szene-Aktoren, 1 Raumtemperaturregler und einzelne Seiten können mit PIN-Code geschützt werden. Statusanzeige, Anzeige von Datum und Uhrzeit, sowie Anzeige von Innen- und Außentemperatur. Eingebauter Temperatursensor, Näherungssensor und Helligkeitssensor. Mit einem Binäreingang und externem Temperatursensor-Eingang (PT1000 / 6226/T). Das KNX-Touch-Display kann horizontal oder vertikal montiert werden. – Im Hochformat (vertikal) sind bis zu 6 Bedienseiten mit insgesamt 30 Bedienelementen möglich. – Im Querformat (horizontal) sind bis zu 10 Bedienseiten mit insgesamt 30 Bedienelementen möglich. Blickwinkel Display: 160° - 160°. Die Unterputz- und/oder Hohlwandmontage erfolgt über die separate Unterputz-Montagedose BOX/U5.11. Erfordert zusätzliche Spannungsversorgung 24VDC z.B. 6358-101. Stromaufnahme: 250 mA. Display-Größe: 12,7 cm (5'') Aufbauhöhe: 11 mm Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog. Zusatzsoftware DCA erforderlich.

Bestelldaten

  • EAN:
    6955891816220
  • Zolltarifnummer:
    85371091
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück

Abmessungen

  • Tiefe des Produkts:
    40 mm
  • Höhe des Produkts:
    144 mm
  • Breite des Produkts:
    80 mm
  • Nettogewicht:
    0.375 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    6955891816220
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    204 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    65 mm
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    158 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    375 g
  • Menge Verpackungseinheit 3:
    Karton 22 Stück
  • Level 3-Verpackung EAN:
    6955891816220
  • Länge Verpackungseinheit 3:
    0.425 m
  • Höhe Verpackungseinheit 3:
    0.35 m
  • Breite Verpackungseinheit 3:
    0.33 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 3:
    8.986 kg

Technische Daten

  • Unterstützte Bussysteme:
    KNX
  • Montageart:
    Unterputzmontage
  • Bildschirmgröße:
    5 in

Zertifikate und Deklarationen

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC001585 - Bussystem-Mehrfach Bediengerät
  • ETIM 8:
    EC001585 - Bussystem-Mehrfach Bediengerät
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns