Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: ACS310-03E-06A2-4

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

ACS310-03E-06A2-4

Allgemeine Informationen

  • Global Commercial Alias:
    ACS310-03E-06A2-4
  • Bestellnummer:
    3AUA0000039630
  • ABB Typbezeichner:
    ACS310-03E-06A2-4
  • EAN:
    6410038785765
  • Beschreibung:
    ACS310-03E-06A2-4 Pn 2,2, I2n 6,2A / IP20
  • Langbeschreibung:
    The ACS310 drives are designed for squared torque applications such as booster pumps and supply and return fans. The drive includes a powerful and beneficial set of features designed for pump and fan applications. These features include built-in PID controllers and pump and fan control (PFC) that varies the drive’s performance in response to changes in pressure, flow or other external data.

Bestelldaten

  • Herkunftsland:
    China (CN)
    Finnland (FI)
  • Zolltarifnummer:
    85044084
  • Rechnungsbeschreibung:
    ACS310-03E-06A2-4 Pn 2,2, I2n 6,2A / IP20
  • Auf Bestellung:
    Nein
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Bestellmenge:
    1 Stück
  • Nur Angebot:
    Nein
  • Verkaufsmengeneinheit:
    Stück

Abmessungen

  • Nettogewicht:
    1.8 kg
  • Tiefe des Produkts:
    217 mm
  • Höhe des Produkts:
    344 mm
  • Länge des Produkts:
    217 mm
  • Breite des Produkts:
    132 mm
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 carton

Technische Daten

  • Anzahl Phasen:
    3
  • Schutzart:
    IP20
  • Gehäuseart NEMA:
    offen
  • Frequenz (f):
    50/60 Hz
  • Eingangsspannung (Uin):
    380 ... 480 V
  • Montageart:
    Schrank-/Wandmontage
  • Kommunikationsprotokoll:
    MODBUS
  • Anzahl Hardware-Schnittstellen:
    industrielles Ethernet 0
    PROFINET 0
    RS-232 1
    RS-422 0
    RS-485 1
    Serial TTY 0
    USB 0
    Parallel 0
    andere 1
  • Einschließlich:
    mit Steuergerät
    Ohne optische Schnittstelle
    Mit PC-Anschluss
  • Analogeingänge:
    2
  • Analogausgänge:
    1
  • Anzahl digitaler Eingänge und Ausgänge:
    5/1
  • Ausgangsstrom, Überlastanwendung:
    5.6 A
  • Ausgangsstrom, Standardanwendung:
    6.2 A
  • Ausgangsleistung bei geringer Überlastung:
    2.2 kW
  • Ausgangsleistung, Standardanwendung:
    2.2 kW
  • Ausgangsscheinleistung:
    4.3 kV·A
  • Effizienzstufe:
    IE2
  • Standby-Verlust:
    8 W
  • Complete Drive Module Efficiency (61800-9-2):
    Operating Point Frequency / Current Absolute Loss Relative Loss Efficiency
    0 / 25 % 47 W 1.1 % 83.0 %
    0 / 50 % 54 W 1.3 % 89.0 %
    0 / 100 % 75 W 1.7 % 91.6 %
    50 / 25 % 49 W 1.1 % 90.7 %
    50 / 50 % 58 W 1.4 % 94.0 %
    50 / 100 % 82 W 1.9 % 95.4 %
    90 / 50 % 63 W 1.5 % 96.3 %
    90 / 100 % 92 W 2.1 % 97.1 %
  • Temperaturbewertung:
    (Maximum) 40 °C

Weitere Informationen

  • Baureihe:
    ACS310
  • Produktname:
    Frequenzumrichter

Klassifizierungen

  • Produktserie:
    ACS310
  • ETIM 7:
    EC001857 - Frequenzumrichter =< 1 kV
  • UNSPSC:
    39122001

Umwelt

  • SCIP:
    fe629aef-0cd8-4aa5-bc1a-660329359953 Finnland (FI)
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns