You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: 3BHB047970R0008

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

3BHB047970R0008

Allgemeine Informationen

  • Bestellnummer:
    3BHB047970R0008
  • ABB Typbezeichner:
    UG OVERLOAD RELAY REPLACEMENT EXU J
  • Beschreibung:
    UG OVERLOAD RELAY REPLACEMENT EXU J; ELECTRICAL KIT
  • Langbeschreibung:
    UG OVERLOAD RELAY REPLACEMENT EXU J

Bausatz

Bestellnummer Beschreibung Menge Mengeneinheit
1SFA739001R1001
EF1250DU-1250 Elektronisches Überlastrelais 375 ... 1250 A 1.000 PCE
1SAZ711201R1021
T16-0.74 Thermisches Überlastrelais 0.55 ... 0.74 A 1.000 PCE
1SAZ701901R0001
DB16 Einzelaufstellung 1.000 PCE

Bestelldaten

  • Herkunftsland:
    Vereinigte Staaten (US)
    Schweden (SE)
  • Zolltarifnummer:
    85049090
  • Kurzbeschreibung:
    ELECTRICAL KIT
  • Auf Bestellung:
    Nein
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Bestellmenge:
    1 Stück
  • Nur Angebot:
    Nein
  • Verkaufsmengeneinheit:
    Stück

Abmessungen

  • Nettogewicht:
    0.054 kg
  • Tiefe des Produkts:
    0 mm
  • Höhe des Produkts:
    0 mm
  • Breite des Produkts:
    0 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0 mm
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0 mm
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück

Technische Daten

  • Rahmengröße:
    Undefined

Weitere Informationen

  • Produktname:
    ELECTRICAL KIT

Klassifizierungen

  • UNSPSC:
    39122004

Umwelt

  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
Select region / language

Beliebte Links