Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: 3N160020000A

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

3N160020000A

Allgemeine Informationen

  • Global Commercial Alias:
    3N160020000A
  • Typ:
    VSN300 WIFI LOGGER CARD
  • Bestellnummer:
    6AGC003359
  • EAN:
    8054529633104
  • Beschreibung:
    VSN300 WIFI LOGGER CARD Zubehör
  • Langbeschreibung:
    Die WIFI-Datenloggerkarte VSN300 ist eine Erweiterungskarte für die String-Wechselrichter UNO und TRIO von ABB, die den Benutzern im Haushalt und Gewerbe eine moderne und kostengünstige Lösung zur Überwachung und Steuerung ihres Photovoltaiksystems bietet.
    Die VSN300 lässt sich einfach in einen Erweiterungssteckplatz im Wechselrichters einbauen. Aufgrund der integrierten IP-Netzwerkkonnektivität und innovativen Wi-Fi-Konfigurationstechniken kann diese Karte einfach für die meisten Wi-Fi-Netzwerke und Zugangspunkte konfiguriert werden, ohne dass zusätzliche externe Geräte installiert werden müssen.

Bestelldaten

  • Zolltarifnummer:
    85176200
  • Kurzbeschreibung:
    WIFI Datenloggerkarte
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Verkaufsmengeneinheit:
    Stück

Abmessungen

  • Tiefe des Produkts:
    16 mm
    0.6 in
  • Breite des Produkts:
    46 mm
    1.8 in
  • Höhe des Produkts:
    105 mm
    4.1 in
  • Nettogewicht:
    0.026 kg
    0.05 lb

Technische Daten

  • Bemessungsausgangsleistung:
    AC 60 kW
  • Kommunikationsschnittstelle:
    WLAN
  • Geeignet für:
    PVI
    TRIO-5.8/7.5/8.5-TL
    TRIO-20.0/27.6-TL
    TRIO-50/60-TL

Verpackungsinformationen

  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8054529633104
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    242 mm
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    155 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    70 mm
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Paket 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.6 kg

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • RoHS Datum:
    190722

Weitere Informationen

  • Herkunftsland:
    Italien (IT)
  • Baureihe:
    VSN300
  • Produktname:
    Zubehör
  • WEEE Kategorie:
    6. Kleine Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
  • WEEE B2C / B2B:
    B2B

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 6:
    EC001756 - Photovoltaik-Datenlogger
  • ETIM 7:
    EC001756 - Photovoltaik-Datenlogger
  • UNSPSC:
    39121106
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4356 >> Power monitoring or control systems

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns