Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: TAC-W22-T-R-C-0

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

TAC-W22-T-R-C-0

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    TAC-W22-T-R-C-0
  • Bestellnummer:
    6AGC082153
  • ABB Typbezeichner:
    Terra AC
  • EAN:
    8719874450911
  • Alternative Product Reference:
    3Q510001600A
  • Beschreibung:
    TAC-W22-T-R-C-0 Terra AC Wandladestation, Ladesteckdose Typ 2, RFID-Lesegerät, 4G, max.22kW (auf 11 kW begrenzbar), 3-phasig mit 32A
  • Langbeschreibung:
    TAC-W22-T-R-C-0 Terra AC Wandladestation, Ladesteckdose Typ 2, RFID-Lesegerät, 4G, Ladeleistung max. 22 kW (auf 11 kW begrenzbar), 3-phasig mit 32A

Technische Daten

  • EV Anschlüsse:
    No cable outlet
  • Anzahl Steckdosen:
    (AC Typ 2) 1 Stück
  • Ausgangsleistung:
    AC 22 kW
  • Ausgangsspannung (Uout):
    380 ... 415 V AC
  • Ausgangsstrom:
    3 phase 32 A
  • Anschlussleistung:
    Nominal 22 kW
  • Versorgungsspannung:
    AC 380..415 V
  • Eingangsstrom:
    3 phase 32 A
  • Betriebsfrequenz (fsw):
    50 ... 60 Hz
  • Anzahl Phasen:
    3
  • Anschlusskonfiguration:
    TT, TN System
  • Anzahl FI's für Elektrofahrzeuge:
    Resid. Curr. Monitor
  • Anzahl Sicherungsautomaten:
    0
  • Überspannungskategorie:
    III
  • Überlastschutz:
    Überstromschutz bei 40 A
  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -30 ... +50 °C
    (Lagerung) -50 ... +80 °C
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    2000 m
  • Kommunikationsschnittstelle:
    Wi-Fi
    Bluetooth
    4G
  • Authentifizierungsverfahren:
    RFID
  • Energiezählertyp:
    AC
  • Gehäusetyp:
    innen, außen
  • Montageart:
    Wandmontage
  • Schutzart:
    (nach IEC 60529) IP54
  • Stoßfestigkeitsgrad:
    IK08

Abmessungen

  • Tiefe des Produkts:
    0.143 m
  • Höhe des Produkts:
    0.32 m
  • Nettogewicht:
    2 kg
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.26 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.2 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.40 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    3.5 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8719874450911
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    Kiste 8 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    0.90 m
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    0.20 m
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    1.00 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    28 kg

Bestelldaten

  • Herkunftsland:
    China (CN)
  • Zolltarifnummer:
    85371098
  • Mindestbestellmenge:
    8 Stück
  • EAN:
    8719874450911
  • ETIM 8:
    EC002883 - Ladestation E-Mobility
  • UNSPSC:
    25175002
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    1311 >> Electric vehicle charging station

Weitere Informationen

  • Lastmanagementverfahren:
    OCPP-basiert
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • Gehäusematerial:
    Kunststoff
  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
  • Normen:
    EN 61851-1
    EN 61851-23
    EN 61000-6-2
    EN 61000-6-3
    EN 301 908-2
    IEC 60721-3-2: IE23
    RoHS
  • Erklärung:
    UL
  • Konformitätserklärung - CE:
    9AKK107991A0511

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns