Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.

Produktinformationen für: US/E 1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

US/E 1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    US/E 1
  • Bestellnummer:
    GHQ6310009R0001
  • EAN:
    4016779005708
  • Beschreibung:
    US/E1 Anschlussklemme mit Überspannungsschutz
  • Langbeschreibung:
    Dient dem Überspannungsfeinschutz von EIB/KNX-Komponenten.

Installation / Montage

  • Betriebs- und Montageanleitung:
    9AKK107045A5676
  • Montageart:
    Einbauinstallation

Technische Daten

  • Datenblatt, technische Information:
    2CDC503015D0201
  • Verlustleistung:
    0 W
  • Unterstützte Bussysteme:
    KNX (TP)
  • Produktreihe:
    KNX
  • Farbe:
    blau
  • Anzahl Batterien:
    0
  • Anschlussart:
    Bus Anschluss

Material Compliance

  • RoHS Status:
    nicht erforderlich
  • REACH Erklärung:
    9AKK108468A9644
  • REACH Information:
    Falsch - enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
  • Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):
    9AKK108468A3363
  • SCIP:
    cc41f7d5-61e5-40b4-a624-9915bd5b369a Deutschland (DE)

Abmessungen

  • Breite:
    10 mm
  • Höhe:
    12.4 mm
  • Tiefe:
    10 mm
  • Gewicht:
    0.01 kg

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 9:
    EC000635 - Bussystem-Anschluss-/Abzweigklemme
  • eClass:
    V11.0 : 27143105
  • UNSPSC:
    39121432
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4603 >> Electrical terminals
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    A
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
Select region / language

Beliebte Links