You can view this page in:

 

Produktinformationen für: S2C-DH

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

S2C-DH

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    S2C-DH
  • Bestellnummer:
    GHS2001901R0003
  • EAN:
    4016779579605
  • Beschreibung:
    S2C-DH Drehantrieb
  • Langbeschreibung:
    Drehantrieb zur manuellen Betätigung von 2-, 3-, oder 4-poligen Sicherungsautomaten in geschlossenen Verteilern, für Antriebsachsen von 5 oder 6 mm² (Vierkant)

Technische Daten

  • Geeignet für:
    S200
    S200MT
    S200L
    S200U
    S200M
    S200UP
    S200P
    S300P
    S200UDC
    S200MUC

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • REACH Erklärung:
    9AKK107492A1906

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    54 mm
  • Höhe des Produkts:
    34 mm
  • Tiefe des Produkts:
    106 mm
  • Nettogewicht:
    0.141 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    60 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    39 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    115 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.173 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779579605
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    60 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    275 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    210 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    395 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    16 kg
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    4016779946087

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099
  • Herkunftsland:
    Bulgarien (BG)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC000229 - Handgriff für Schaltgeräte
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2B
  • CN8:
    8538 90 99
  • UNSPSC:
    31162801
  • eClass:
    V11.0 : 27370414
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    3038 >> Handles or knobs
Select region / language

Beliebte Links