Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: SPGS/W

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

SPGS/W

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    SPGS/W
  • Bestellnummer:
    GHV9220004V0009
  • EAN:
    4013232614200
  • Beschreibung:
    SPGS/W Passiver Glasbruchsensor, weiss
  • Langbeschreibung:
    zur Überwachung der Glasflächen von Fenstern, Schaufenstern und Türen, hohe Störsicherheit, integrierte Speicheranzeige. Zum Betrieb direkt an Meldergruppen von Einbruchmelderzentralen oder Sicherheitsterminals. Extrem kleine Abmessungen. Maße: H x B x T = 18 x 18 x 9 mm. Die Montage erfolgt auf Glas mit Loctite-Kleber (LKS). Mit 5 m Anschlusskabel. VdS-Nr. G 194524. VdS Kl. B.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Haus- und Gebäudeautomation » Einbruchmeldesysteme » Glasbruchmelder » Konventionell

Bestelldaten

  • E-Nummer (Schweiz):
    961811103
  • EAN:
    4013232614200
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389091

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    18 mm
  • Höhe des Produkts:
    18 mm
  • Tiefe des Produkts:
    9 mm
  • Nettogewicht:
    0.087 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    20 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    80 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    80 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.11 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013232614200

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Weitere Informationen

  • Hilfsspannung AC/DC:
    12 V DC
  • Marke:
    ABB
  • Montageart:
    Aufputz
  • Verlustleistung:
    0.07 W
  • Baureihe:
    Conventional
  • Produktname:
    Glasbruchmelder
  • RoHS Datum:
    20171218

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC001525 - Einbruchmeldezentrale
  • ETIM 5:
    EC001758 - Glasbruch-, Erschütterungs-, Körperschallmelder
  • ETIM 6:
    EC001758 - Glasbruch-, Erschütterungs-, Körperschallmelder
  • ETIM 7:
    EC001758 - Glasbruch-, Erschütterungs-, Körperschallmelder
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    A
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • eClass:
    7.0 27143226

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns