Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: K6-31E-01

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

K6-31E-01

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    K6-31E-01
  • Bestellnummer:
    GJH1211051R0311
  • EAN:
    4013614049620
  • Beschreibung:
    K6-31E-01 Kleinhilfsschütz 24V 40-450Hz
  • Langbeschreibung:
    Kleinhilfsschütze K/KC 6 erfüllen Relaisfunktion und stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpin- und Flachstecktechnik. Die 4-poligen Geräte bieten eine breite Palette von Einsatzmöglichkeiten auch unter ungünstigen Platzverhältnissen. Mit ihrer AC- oder DC-Ansteuerung schalten sie Steuerkreise oder Lastkreise bis 4 A (230 V). Anbaubare Zubehörteile sind Löschglieder sowie seitlich oder frontseitig aufsteckbare 2-polige Hilfsschalter.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Schütze » Kleinhilfsschütze

Bestelldaten

  • EAN:
    4013614049620
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85365080

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    52.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    57.5 mm
  • Tiefe des Produkts:
    46.5 mm
  • Nettogewicht:
    0.175 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    10 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    115 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    54 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    280 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.82 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614410826

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    Betrieb -25 ... +55 °C
    Lagerung -40 ... +80 °C
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    2000 m
  • Schwingungsfestigkeit nach IEC 60068-2-6:
    3 g, 3 ... 150 Hz
  • Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27:
    11 ms Puls 15g
  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Technische Daten UL/CSA

  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    Hilfsstromkreis 600 V AC/DC
  • Schaltleistung UL/CSA:
    A600
  • Allgemeine Gebrauchsklasse UL/CSA:
    600V AC 5 A
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis UL/CSA:
    Mehrdrähtig 1/2x 22-10 AWG
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    Hilfsstromkreis 7 in·lb
    Steuerstromkreis 7 in·lb
  • Schaltleistung von Kontaktelementen nach UL508:
    A600

Weitere Informationen

  • Leistungsaufnahme der Spule:
    mittlerer Haltewert 50 Hz 35 V·A
    mittlerer Anzugswert 50 Hz 35 V·A
  • Arbeitsbereich der Spule gemäß:
    (nach IEC 60947-5-1) für AC Versorgung 0.85 ... 1.1 x Uc (bei θ ≤ 55 °C)
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis:
    Feindrähtig mit Aderendhülse 1/2x 1 ... 2.5 mm²
    Feindrähtig mit isolierter Aderendhülse 1/2x 1 ... 2.5 mm²
    Feindrähtig 1/2x 1 ... 2.5 mm²
    Starr 1/2x 1 ... 4 mm²
  • Anschlussmöglichkeit-Steuerstromkreis:
    Feindrähtig mit Aderendhülse 1/2x 1 ... 2.5 mm²
    Feindrähtig mit isolierter Aderendhülse 1/2x 1 ... 2.5 mm²
    Feindrähtig 1/2x 1 ... 2.5 mm²
    Starr 1/2x 1 ... 4 mm²
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    Hilfsstromkreis 6 A
  • Schutzart:
    Anschlussklemmen Hilfsstromkreis IP20
    Anschlussklemmen Steuerstromkreis IP20
    Anschlussklemmen Hauptstromkreis IP20
  • Maximale elektrische Schaltfrequenz:
    (AC-15) 600 Schaltspiele/Std
    (DC-13) 600 Schaltspiele/Std
  • Mechanische Lebensdauer:
    10000000 Zyklen
  • Art des Kleinschützes:
    Kleinhilfsschütz
  • Minimales Schaltvermögen:
    17 V
    5 mA
  • Montage auf DIN-Schiene:
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715
    TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715
  • Einbauort:
    Beliebig, Position 1-6
  • Montageart:
    DIN-Schiene
    Schraube
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    1
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    3
  • Anzahl der Pole:
    4
  • Anzahl Hauptkontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Hauptkontakte Schließer:
    0
  • Baureihe:
    K6
  • Produktname:
    Kleinhilfsschütz
  • Bemessungssteuerspannung (Uc):
    24 V AC
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Hilfsstromkreis 50 Hz
    Hilfsstromkreis 60 Hz
    Hilfsstromkreis DC
    Steuerstromkreis 400 Hz
    Steuerstromkreis 50 Hz
    Steuerstromkreis 60 Hz
    Hauptstromkreis 60 Hz
    Hauptstromkreis 50 Hz
    Hauptstromkreis DC
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    Hilfsstromkreis 6 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    690 V
    (nach UL/CSA) 600 V
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (Ie):
    (24 V) 4 A
    (120 V) 4 A
    (240 V) 4 A
    (400 V) 3 A
    (500 V) 2 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (Ie):
    (24 V) 2.5 A
    (110 V) 0.7 A
    (220/240 V) 0.4 A
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hilfsstromkreis 690 V AC
    Hilfsstromkreis 250 V DC
  • RoHS Datum:
    0056
  • Normen:
    IEC/EN 60947-1
    IEC/EN 60947-4-1
    IEC/EN 60947-5-1
    UL 60947-1
    UL 60947-4-1
  • Anschlussart:
    Schraubklemmen
  • Anzugsdrehmoment:
    Hilfsstromkreis 0.8 ... 1.1 N·m
    Steuerstromkreis 0.8 ... 1.1 N·m
  • Abisolierlänge:
    Hilfsstromkreis 9 mm

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC000196 - Hilfsschütz, Relais
  • ETIM 5:
    EC000196 - Hilfsschütz, Relais
  • ETIM 6:
    EC000196 - Hilfsschütz, Relais
  • ETIM 7:
    EC000196 - Hilfsschütz, Relais
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    K
  • UNSPSC:
    39121500
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • eClass:
    V11.0 : 27371001

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns