You can view this page in:

 

Produktinformationen für: SI-TR 400-230/12LV

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

SI-TR 400-230/12LV

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    SI-TR 400-230/12LV
  • Bestellnummer:
    GZAH004078P0020
  • EAN:
    4013232743641
  • Beschreibung:
    SICH-TR SI-TR 400-230/12LV EN: SI-TR400-230/12Lv
  • Langbeschreibung:
    SICH-TR SI-TR 400-230/12LV EN: SI-TR400-230/12Lv

Technische Daten

  • Batteriegewicht:
    0 g

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    140 mm
  • Höhe des Produkts:
    110 mm
  • Tiefe des Produkts:
    270 mm
  • Nettogewicht:
    6.44 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    140 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    110 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    270 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    6.44 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013232743641

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85043180
  • Herkunftsland:
    Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • CN8:
    8504 31 80
Select region / language

Beliebte Links