You can view this page in:

 

Produktinformationen für: EVG TC 1X5-16W BAS

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

EVG TC 1X5-16W BAS

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    EVG TC 1X5-16W BAS
  • Bestellnummer:
    GZAH821505P1516
  • EAN:
    4013232758577
  • Beschreibung:
    EVG TC 1X5-16W Basic EN: EVG TC 1X5-16W Basic
  • Langbeschreibung:
    EVG TC 1X5-16W Basic EN: EVG TC 1X5-16W Basic

Technische Daten

  • Batteriegewicht:
    0 g

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    4 cm
  • Höhe des Produkts:
    2.1 cm
  • Tiefe des Produkts:
    8 cm
  • Nettogewicht:
    0.041 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    25 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    8.5 cm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    11.5 cm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    20 cm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.025 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013232758577
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    9006210220635

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85041080
  • Herkunftsland:
    China (CN)

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • CN8:
    8504 10 80
Select region / language

Beliebte Links