You can view this page in:

 

Ihr Land wurde nicht anerkannt. Bitte wählen Sie ein verfügbares Land aus der Dropdown-Liste aus.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: CT ASK 41.4 600/5A 5 VA CL.0.2S

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

CT ASK 41.4 600/5A 5 VA CL.0.2S

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    CT ASK 41.4 600/5A 5 VA CL.0.2S
  • Bestellnummer:
    NHSN718053P5060
  • EAN:
    7025840067580
  • Beschreibung:
    XR2/3 Stromwandler ASK 41.4 Verhält. 600/5A 5VA Klasse 0,2s
  • Langbeschreibung:
    XR2/3 Stromwandler ASK 41.4 Verhält. 600/5A 5VA Klasse 0,2s

Circular Value

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85363009
  • Herkunftsland:
    Bulgarien (BG)

Hauptdokumente

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    5.5 cm
  • Höhe des Produkts:
    5.5 cm
  • Tiefe des Produkts:
    9 cm
  • Nettogewicht:
    0.5 kg

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.5 kg

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 8:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 9:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • eClass:
    V11.1 : 27371392
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
Select region / language

Beliebte Links