Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.

Produktinformationen für: CT-XR00/1-150/5-1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

CT-XR00/1-150/5-1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    CT-XR00/1-150/5-1
  • Bestellnummer:
    NHSN718054P5015
  • EAN:
    7025840067504
  • Beschreibung:
    XR00 Stromwandler ASR 20.3 Verhält. 150/5A 3,75VA Klasse 1
  • Langbeschreibung:
    XR00 Stromwandler ASR 20.3 Verhält. 150/5A 1VA Klasse 1
    XR1. MBS type: ASR 20.3 Ratio 150/5. Accuracy Class 1

Produktkreislaufwirtschaft

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389000
  • Herkunftsland:
    Bulgarien (BG)

Hauptdokumente

Abmessungen

  • Breite:
    3 cm
  • Höhe:
    3 cm
  • Tiefe:
    6.5 cm
  • Gewicht:
    0.16 kg

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.16 kg

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 8:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 9:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • eClass:
    V11.1 : 27371392
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
Select region / language

Beliebte Links