You can view this page in:

 

Ihr Land wurde nicht anerkannt. Bitte wählen Sie ein verfügbares Land aus der Dropdown-Liste aus.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: IS2-VS6285K

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

IS2-VS6285K

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    IS2-VS6285K
  • Bestellnummer:
    VS6285K
  • EAN:
    8015646747396
  • Beschreibung:
    IS2-VS6285K Zubehör für Steuerungsbau IS2
  • Langbeschreibung:
    Vielseitiges Zubehör für Gehäuse aus Metall und Edelstahl im Sortiment enthalten. Spannungsprüfvorrichtungen, Modulplatten, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Dokumentenhalterungen, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment für das Temperaturmanagement, wie Heizungen, Lüfter, Klimaanlagen und Temperaturregler

Technische Daten

  • Normen:
    See code for structure
  • Unterfunktion 3:
    Heat exchangers
  • Unterfunktion 4:
    85 W
  • Geeignet für:
    IS2 Enclosures for Automation
  • Geeignet für Produktklasse:
    Steuerung und Automatisierung
  • Nennspannung (Uo):
    230 V
  • Eingangsspannungsart:
    AC
  • Produkttyp:
    5P5P80P8090
  • Werkstoff:
    gebeiztes Stahlblech
  • Anmerkungen:
    ETIM
  • RAL Nummer:
    RAL 7035 - lichtgrau

Umwelt

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    318 mm
  • Höhe des Produkts:
    107 mm
  • Tiefe des Produkts:
    0.175 mm
  • Nettogewicht:
    28 kg

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    28.000 kg

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC000737 - Heizung (Schaltschrank)
  • ETIM 9:
    EC000737 - Heizung (Schaltschrank)
  • WEEE Kategorie:
    4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2B
  • CN8:
    84151090
  • eClass:
    V11.1 : 27180710
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    U
Select region / language

Beliebte Links