You can view this page in:

 

Your country has been recognized as

United States

. Distributor Inventory search is not available for your location. If your location was recognized incorrectly, you can change it to another

Spanish

speaking country.
Lo sentimos. Puede que el código de pedido no fuera correcto o que no haya stock en distribuidores que usan eFinder.
Consulte aquí
el listado de los distribuidores ABB, con o sin eFinder.
Si necesita soporte en el uso de eFinder, contacte aquí

Información detallada para: XT1B 160 TMD 80-800 3p F F

Esta página contiene una ficha de datos técnicos, una biblioteca de documentos y enlaces a ofertas relacionadas con este producto.

Ficha de datos
Descargas
Dónde comprarlo Online
Related Links

XT1B 160 TMD 80-800 3p F F

Información General

  • Tipo de producto extendido:
    XT1B 160 TMD 80-800 3p F F
  • Código de producto:
    1SDA066806R1
  • EAN:
    8015644007133
  • Descripción corta:
    XT1B 160 TMD 80-800 3p F F
  • Descripción larga:
    C.BREAKER TMAX XT1B 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 80-800 A

Clasificación

  • Código de pedido EE.UU. y Canadá:
    XT1BE3080AFF000XXX
  • Número E (Finlandia):
    3640499
  • EAN:
    8015644007133
  • Cantidad mínima de pedido:
    1 piece
  • Código arancelario:
    85362090

Dimensiones

  • Ancho del product:
    76.2 mm
  • Alto del producto:
    130 mm
  • Largo del product:
    70 mm
  • Peso del product:
    1.1 kg

Información de Embalaje

  • Embalaje Nivel 1 Unidades:
    box 1 piece
  • Embalaje Nivel 1 Ancho:
    128 mm
  • Embalaje Nivel 1 Alto:
    135 mm
  • Embalaje Nivel 1 Largo:
    143 mm
  • Embalaje Nivel 1 Peso:
    1.133 kg
  • Embalaje Nivel 1 EAN:
    8015644007133

Ambiente

Información Adicional

  • Tipo de disyuntor a asociar:
    Power Distribution
  • Capacidad de conexión del circuito principal:
    Busbar 45.5 ... 80 mm²
  • Tipo actual:
    AC/DC
  • Durabilidad eléctrica:
    120 cycles per hour
    8000 cycle
  • Durabilidad mecánica:
    240 cycles per hour
    25000 cycle
  • Número de polos:
    3
  • Hora de apertura:
    CB with SOR 15 ms
    CB with UVR 15 ms
  • Orden múltiple:
    1 piece
  • Pérdida de potencia:
    at Rated Operating Conditions per Pole 4.8 W
  • Tipo de producto principal:
    SACE Tmax XT
  • Nombre del producto:
    Moulded Case Circuit Breaker
  • Tipo de producto:
    Automatic Circuit Breaker
  • Corriente nominal (In):
    80 A
  • Frecuencia nominal (f):
    50 / 60 Hz
  • Tensión nominal (Ur):
    690 V
  • Tensión nominal soportada por impulsos (Uimp):
    8 kV
  • Ajuste de la corriente de cortocircuito instantánea nominal (Ii):
    800 A
  • Tensión nominal de aislamiento (Ui):
    800 V
  • Tensión nominal de operación:
    690 V AC
    500 V DC
  • Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (Ics):
    (220 V AC) 25 kA
    (230 V AC) 25 kA
    (240 V AC) 25 kA
    (380 V AC) 18 kA
    (415 V AC) 18 kA
    (440 V AC) 11.25 kA
    (500 V AC) 8 kA
    (525 V AC) 6 kA
    (690 V AC) 3 kA
    (250 V DC) 2 Poles in Series 18 kA
    (500 V DC) 3 Poles in Series 18 kA
  • Capacidad nominal de corte en cortocircuito (Icu):
    (220 V AC) 25 kA
    (230 V AC) 25 kA
    (240 V AC) 25 kA
    (380 V AC) 18 kA
    (415 V AC) 18 kA
    (440 V AC) 15 kA
    (500 V AC) 8 kA
    (525 V AC) 6 kA
    (690 V AC) 3 kA
    (250 V DC) 2 Poles in Series 18 kA
    (500 V DC) 3 Poles in Series 18 kA
  • Corriente nominal ininterrumpida (Iu):
    160 A
  • Destornillador recomendado:
    Main Circuit M6
  • Liberar:
    TMD
  • Tipo de desbloqueo:
    TM
  • Fecha de RoHS:
    NA
  • Rango de ajuste:
    56...80 A
  • Nivel de rendimiento de cortocircuito:
    B
  • Normas:
    IEC
  • Subtipo:
    XT1
  • Tipo de conexión del terminal:
    Front
  • Tipo de terminal:
    Bolt
  • Par de apriete:
    6 N·m
  • Versión:
    F
  • Dibujo dimensional CAD:
    1SDH001295R0008

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Clasificaciones

  • ETIM 4:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
  • ETIM 5:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
  • ETIM 6:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
  • ETIM 7:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
  • ETIM 8:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
  • Código de clasificación de objetos:
    Q
  • Categoría RAEE:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • Clase electrónica:
    V11.1 : 27370409
Select region / language

Enlaces más visitados