You can view this page in:

 

Your country has been recognized as

United States

. Distributor Inventory search is not available for your location. If your location was recognized incorrectly, you can change it to another

Spanish

speaking country.
Lo sentimos. Puede que el código de pedido no fuera correcto o que no haya stock en distribuidores que usan eFinder.
Consulte aquí
el listado de los distribuidores ABB, con o sin eFinder.
Si necesita soporte en el uso de eFinder, contacte aquí

Información detallada para: XT1B 160 TMD 100-1000 3p F F

Esta página contiene una ficha de datos técnicos, una biblioteca de documentos y enlaces a ofertas relacionadas con este producto.

Ficha de datos
Descargas
Dónde comprarlo Online
Related Links

XT1B 160 TMD 100-1000 3p F F

Información General

  • Tipo de producto extendido:
    XT1B 160 TMD 100-1000 3p F F
  • Código de producto:
    1SDA066807R1
  • EAN:
    8015644694487
  • Descripción corta:
    XT1B 160 TMD 100-1000 3p F F
  • Descripción larga:
    C.BREAKER TMAX XT1B 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 100-1000 A

Clasificación

  • Código de pedido EE.UU. y Canadá:
    XT1BE3100AFF000XXX
  • Número E (Finlandia):
    3640495
  • EAN:
    8015644694487
  • Cantidad mínima de pedido:
    1 piece
  • Código arancelario:
    85362090

Dimensiones

  • Ancho del product:
    76.2 mm
  • Alto del producto:
    130 mm
  • Largo del product:
    70 mm
  • Peso del product:
    1.1 kg

Información de Embalaje

  • Embalaje Nivel 1 Unidades:
    box 1 piece
  • Embalaje Nivel 1 Ancho:
    128 mm
  • Embalaje Nivel 1 Alto:
    135 mm
  • Embalaje Nivel 1 Largo:
    143 mm
  • Embalaje Nivel 1 Peso:
    1.134 kg
  • Embalaje Nivel 1 EAN:
    8015644694487

Ambiente

  • Estado de RoHS:
    Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
  • Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):
    9AKK108467A5658
  • Información medioambiental:
    9AKK107991A8215
    9AKK108467A6707
  • Declaración REACH:
    9AKK108466A1425
  • Información sobre RoHS:
    9AKK108466A1424
  • SCIP:
    87da4ae5-d281-4cf7-89ae-08ea1f34c520 Italy (IT)
  • SCIP simplificado:
    9136ee1a-0225-4485-8008-9b9b4f898003 France (FR)
    baa691e3-fb96-4aa9-9079-885f0ce9ffc7 Netherlands (NL)
    19009d20-fe0a-406e-a6c7-754e2ce79a04 Spain (ES)
    0d017bbc-bd89-4cba-9c40-ce382b69c941 Netherlands (NL)
    1ac23e01-8938-4cfa-9554-5dc725569cd9 Estonia (EE)
    3caf7a98-6d33-4e3d-9e3c-3696071c018c Greece (GR)
    b4a8fa85-471c-4024-9dfa-2b3b8002b1fd Portugal (PT)
    40ae467e-12cd-4ff4-9b7b-0b06c10682c8 Bulgaria (BG)
    34e0ba7e-9ada-4036-a46c-78818d351a10 Sweden (SE)
    7688f27b-0303-4931-a1b9-201ec758eed9 Poland (PL)
    2973e92d-a825-4905-b178-8271043cd3fc Netherlands (NL)
    88dd4d2a-48ef-40e5-a5a4-8777e0caf1ae Poland (PL)
    28af0011-3352-4568-ae2e-5c6f712f69ce Norway (NO)
    139a4e60-c144-4385-9f47-109d95a5e80f Finland (FI)
    fdaa062c-f086-4a1a-84ad-e07827068768 Netherlands (NL)
    b45b713c-aac6-486d-860d-62c7bd566c76 Germany (DE)
    7cd9e27b-8379-4d1d-9c10-2494ae68a5e5 Denmark (DK)
    b5672789-5124-44cd-b9aa-10e3f35aba7a Germany (DE)
    4b159a82-b08b-4bd6-9325-11ce5cdf5448 Croatia (HR)
    dde32885-1587-472c-b2dd-1326e5aad4e2 Czech Republic (CZ)
    f4f530b5-c734-46f4-9e51-1699fa3f6f95 Poland (PL)
    7684609b-1286-40fa-be35-8e161c571a09 Netherlands (NL)
    53567a62-c858-4312-a586-9c3dff2aeb2a France (FR)
    97a62aeb-f463-485d-802c-da5b271e1915 Sweden (SE)
    706a0ec2-b9e6-48d8-a2e7-e213302d4bc2 Germany (DE)
    6f865dc7-914e-4ee1-bd3b-f9f2de603622 Germany (DE)
  • Toxic Substances Control Act - TSCA:
    9AKK108467A8326

Información Adicional

  • Tipo de disyuntor a asociar:
    Power Distribution
  • Capacidad de conexión del circuito principal:
    Busbar 45.5 ... 80 mm²
  • Tipo actual:
    AC/DC
  • Durabilidad eléctrica:
    120 cycles per hour
    8000 cycle
  • Durabilidad mecánica:
    240 cycles per hour
    25000 cycle
  • Número de polos:
    3
  • Hora de apertura:
    CB with SOR 15 ms
    CB with UVR 15 ms
  • Orden múltiple:
    1 piece
  • Pérdida de potencia:
    at Rated Operating Conditions per Pole 7 W
  • Tipo de producto principal:
    SACE Tmax XT
  • Nombre del producto:
    Moulded Case Circuit Breaker
  • Tipo de producto:
    Automatic Circuit Breaker
  • Corriente nominal (In):
    100 A
  • Frecuencia nominal (f):
    50 / 60 Hz
  • Tensión nominal (Ur):
    690 V
  • Tensión nominal soportada por impulsos (Uimp):
    8 kV
  • Ajuste de la corriente de cortocircuito instantánea nominal (Ii):
    1000 A
  • Tensión nominal de aislamiento (Ui):
    800 V
  • Tensión nominal de operación:
    690 V AC
    500 V DC
  • Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (Ics):
    (220 V AC) 25 kA
    (230 V AC) 25 kA
    (240 V AC) 25 kA
    (380 V AC) 18 kA
    (415 V AC) 18 kA
    (440 V AC) 11.25 kA
    (500 V AC) 8 kA
    (525 V AC) 6 kA
    (690 V AC) 3 kA
    (250 V DC) 2 Poles in Series 18 kA
    (500 V DC) 3 Poles in Series 18 kA
  • Capacidad nominal de corte en cortocircuito (Icu):
    (220 V AC) 25 kA
    (230 V AC) 25 kA
    (240 V AC) 25 kA
    (380 V AC) 18 kA
    (415 V AC) 18 kA
    (440 V AC) 15 kA
    (500 V AC) 8 kA
    (525 V AC) 6 kA
    (690 V AC) 3 kA
    (250 V DC) 2 Poles in Series 18 kA
    (500 V DC) 3 Poles in Series 18 kA
  • Corriente nominal ininterrumpida (Iu):
    160 A
  • Destornillador recomendado:
    Main Circuit M6
  • Liberar:
    TMD
  • Tipo de desbloqueo:
    TM
  • Fecha de RoHS:
    NA
  • Rango de ajuste:
    70...100 A
  • Nivel de rendimiento de cortocircuito:
    B
  • Normas:
    IEC
  • Subtipo:
    XT1
  • Tipo de conexión del terminal:
    Front
  • Tipo de terminal:
    Bolt
  • Par de apriete:
    6 N·m
  • Versión:
    F
  • Dibujo dimensional CAD:
    1SDH001295R0008

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Clasificaciones

  • ETIM 4:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
  • ETIM 5:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
  • ETIM 6:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
  • ETIM 7:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
  • ETIM 8:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
  • Código de clasificación de objetos:
    Q
  • Categoría RAEE:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • Clase electrónica:
    V11.1 : 27370409
Select region / language

Enlaces más visitados