You can view this page in:

 

Your country has been recognized as

United States

. Distributor Inventory search is not available for your location. If your location was recognized incorrectly, you can change it to another

Spanish

speaking country.
Lo sentimos. Puede que el código de pedido no fuera correcto o que no haya stock en distribuidores que usan eFinder.
Consulte aquí
el listado de los distribuidores ABB, con o sin eFinder.
Si necesita soporte en el uso de eFinder, contacte aquí

Información detallada para: XT1B 160 TMD 125-1250 3p F F

Esta página contiene una ficha de datos técnicos, una biblioteca de documentos y enlaces a ofertas relacionadas con este producto.

Ficha de datos
Descargas
Dónde comprarlo Online
Related Links

XT1B 160 TMD 125-1250 3p F F

Información General

  • Tipo de producto extendido:
    XT1B 160 TMD 125-1250 3p F F
  • Código de producto:
    1SDA066808R1
  • EAN:
    8015644007157
  • Descripción corta:
    XT1B 160 TMD 125-1250 3p F F
  • Descripción larga:
    C.BREAKER TMAX XT1B 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 125-1250 A

Clasificación

  • Código de pedido EE.UU. y Canadá:
    XT1BE3125AFF000XXX
  • Número E (Finlandia):
    3640496
  • EAN:
    8015644007157
  • Cantidad mínima de pedido:
    1 piece
  • Código arancelario:
    85362090

Dimensiones

  • Ancho del product:
    76.2 mm
  • Alto del producto:
    130 mm
  • Largo del product:
    70 mm
  • Peso del product:
    1.1 kg

Información de Embalaje

  • Embalaje Nivel 1 Unidades:
    box 1 piece
  • Embalaje Nivel 1 Ancho:
    128 mm
  • Embalaje Nivel 1 Alto:
    135 mm
  • Embalaje Nivel 1 Largo:
    143 mm
  • Embalaje Nivel 1 Peso:
    1.137 kg
  • Embalaje Nivel 1 EAN:
    8015644007157

Ambiente

  • Estado de RoHS:
    Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
  • Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):
    9AKK108467A5658
  • Información medioambiental:
    9AKK107991A8215
    9AKK108467A6707
  • Declaración REACH:
    9AKK108466A1425
  • Información sobre RoHS:
    9AKK108466A1424
  • SCIP:
    6774955b-d880-4def-9c74-19a93e0bae4c Italy (IT)
  • SCIP simplificado:
    0d2150b0-2b95-48d1-ab50-aaa310de7cb0 Poland (PL)
    cee9d778-423b-4301-9f27-16e26d8be184 Norway (NO)
    6b8f38c8-1ec2-4c2b-beeb-31ed145d161d Finland (FI)
    dcaf512d-d6f7-4e34-8d7c-982d94a7f49c Netherlands (NL)
    97a89143-ee64-45d0-a21b-cfae8450263a Germany (DE)
    2f5e5e2f-ab8d-4466-a2bd-3cb87ff7223e Denmark (DK)
    2a4f90b7-7165-43c0-87f0-06e205cbb250 Germany (DE)
    556152b5-5ed1-4bb6-90d2-a8846f692834 Croatia (HR)
    5d2ea5a0-3812-4d07-bc83-e7557e2c20cd Czech Republic (CZ)
    340d33d7-db60-4da5-8988-3d97adf34e40 Poland (PL)
    6f662a23-c2f2-45aa-8b67-7622964ab8e6 Netherlands (NL)
    c6796a85-e78d-406b-86fd-9d50ed361761 Netherlands (NL)
    642eed60-ab43-438e-b29b-d2b83a1d1d0a Estonia (EE)
    710d4b07-1223-4202-8a2a-8f2c8a75f77e Greece (GR)
    27624ad5-a53c-4371-b226-08015a416947 Portugal (PT)
    36b5dfe7-336d-4134-952e-28633cf67e81 Bulgaria (BG)
    37bea7dc-eb4c-4a6d-a626-31b8e1a6ac35 Sweden (SE)
    8e83dd65-51f4-470f-a07f-c2e48c91cd0c Poland (PL)
    c5e5f6cf-d260-44c6-aac5-44b3514c85b0 France (FR)
    247f3a3c-b0a8-42bf-aae0-452961210a71 Sweden (SE)
    635ad7c9-532f-4f1d-a1a1-5137b6daac93 Germany (DE)
    1ecf956f-f5a6-4ebb-b28c-be0db3d867c8 Germany (DE)
    f525384a-8929-44a6-aa0d-3ea572ba0573 France (FR)
    360273d7-50aa-43b3-8eef-efbe04b1f63c Netherlands (NL)
    827c34ff-479a-4864-9411-9b7485068d3b Spain (ES)
    529713d3-e7e2-46e2-ad21-1ee6884c5827 Netherlands (NL)
  • Toxic Substances Control Act - TSCA:
    9AKK108467A8326

Información Adicional

  • Tipo de disyuntor a asociar:
    Power Distribution
  • Capacidad de conexión del circuito principal:
    Busbar 45.5 ... 80 mm²
  • Tipo actual:
    AC/DC
  • Durabilidad eléctrica:
    120 cycles per hour
    8000 cycle
  • Durabilidad mecánica:
    240 cycles per hour
    25000 cycle
  • Número de polos:
    3
  • Hora de apertura:
    CB with SOR 15 ms
    CB with UVR 15 ms
  • Orden múltiple:
    1 piece
  • Pérdida de potencia:
    at Rated Operating Conditions per Pole 10.7 W
  • Tipo de producto principal:
    SACE Tmax XT
  • Nombre del producto:
    Moulded Case Circuit Breaker
  • Tipo de producto:
    Automatic Circuit Breaker
  • Corriente nominal (In):
    125 A
  • Frecuencia nominal (f):
    50 / 60 Hz
  • Tensión nominal (Ur):
    690 V
  • Tensión nominal soportada por impulsos (Uimp):
    8 kV
  • Ajuste de la corriente de cortocircuito instantánea nominal (Ii):
    1250 A
  • Tensión nominal de aislamiento (Ui):
    800 V
  • Tensión nominal de operación:
    690 V AC
    500 V DC
  • Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (Ics):
    (220 V AC) 25 kA
    (230 V AC) 25 kA
    (240 V AC) 25 kA
    (380 V AC) 18 kA
    (415 V AC) 18 kA
    (440 V AC) 11.25 kA
    (500 V AC) 8 kA
    (525 V AC) 6 kA
    (690 V AC) 3 kA
    (250 V DC) 2 Poles in Series 18 kA
    (500 V DC) 3 Poles in Series 18 kA
  • Capacidad nominal de corte en cortocircuito (Icu):
    (220 V AC) 25 kA
    (230 V AC) 25 kA
    (240 V AC) 25 kA
    (380 V AC) 18 kA
    (415 V AC) 18 kA
    (440 V AC) 15 kA
    (500 V AC) 8 kA
    (525 V AC) 6 kA
    (690 V AC) 3 kA
    (250 V DC) 2 Poles in Series 18 kA
    (500 V DC) 3 Poles in Series 18 kA
  • Corriente nominal ininterrumpida (Iu):
    160 A
  • Destornillador recomendado:
    Main Circuit M6
  • Liberar:
    TMD
  • Tipo de desbloqueo:
    TM
  • Fecha de RoHS:
    NA
  • Rango de ajuste:
    87.5...125 A
  • Nivel de rendimiento de cortocircuito:
    B
  • Normas:
    IEC
  • Subtipo:
    XT1
  • Tipo de conexión del terminal:
    Front
  • Tipo de terminal:
    Bolt
  • Par de apriete:
    6 N·m
  • Versión:
    F
  • Dibujo dimensional CAD:
    1SDH001295R0008

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Clasificaciones

  • ETIM 4:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
  • ETIM 5:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
  • ETIM 6:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
  • ETIM 7:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
  • ETIM 8:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
  • Código de clasificación de objetos:
    Q
  • Categoría RAEE:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • Clase electrónica:
    V11.1 : 27370409
Select region / language

Enlaces más visitados