You can view this page in:

 

Your country has been recognized as

United States

. Distributor Inventory search is not available for your location. If your location was recognized incorrectly, you can change it to another

Spanish

speaking country.
Lo sentimos. Puede que el código de pedido no fuera correcto o que no haya stock en distribuidores que usan eFinder.
Consulte aquí
el listado de los distribuidores ABB, con o sin eFinder.
Si necesita soporte en el uso de eFinder, contacte aquí

Información detallada para: XT1B 160 TMD 160-1600 3p F F

Esta página contiene una ficha de datos técnicos, una biblioteca de documentos y enlaces a ofertas relacionadas con este producto.

Ficha de datos
Descargas
Dónde comprarlo Online
Related Links

XT1B 160 TMD 160-1600 3p F F

Información General

  • Tipo de producto extendido:
    XT1B 160 TMD 160-1600 3p F F
  • Código de producto:
    1SDA066809R1
  • EAN:
    8015644694494
  • Descripción corta:
    XT1B 160 TMD 160-1600 3p F F
  • Descripción larga:
    C.BREAKER TMAX XT1B 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 160-1600 A

Clasificación

  • Código de pedido EE.UU. y Canadá:
    XT1BE3160AFF000XXX
  • Número E (Finlandia):
    3638199
  • EAN:
    8015644694494
  • Cantidad mínima de pedido:
    1 piece
  • Código arancelario:
    85362090

Dimensiones

  • Ancho del product:
    76.2 mm
  • Alto del producto:
    130 mm
  • Largo del product:
    70 mm
  • Peso del product:
    1.1 kg

Información de Embalaje

  • Embalaje Nivel 1 Unidades:
    box 1 piece
  • Embalaje Nivel 1 Ancho:
    128 mm
  • Embalaje Nivel 1 Alto:
    135 mm
  • Embalaje Nivel 1 Largo:
    143 mm
  • Embalaje Nivel 1 Peso:
    1.139 kg
  • Embalaje Nivel 1 EAN:
    8015644694494

Ambiente

  • Estado de RoHS:
    Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
  • Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):
    9AKK108467A5658
  • Información medioambiental:
    9AKK107991A8215
    9AKK108467A6707
  • Declaración REACH:
    9AKK108466A1425
  • Información sobre RoHS:
    9AKK108466A1424
  • SCIP:
    4ff9b03b-1cf2-4837-8d24-93dc6121834d Italy (IT)
  • SCIP simplificado:
    4da9f204-50cc-48b7-b553-1da097a7c855 Finland (FI)
    d5ace655-c799-4282-b3ae-2598d9667b08 Netherlands (NL)
    a6bea1a2-aa2e-4fe2-bcab-e3f7f257dee4 Germany (DE)
    9675f1d6-1131-47e6-bd74-fbc792671b86 Denmark (DK)
    1c694b3b-5fe7-4a27-b730-11e35f757d5e Germany (DE)
    d7c05fd5-cc87-4458-8302-2f636925db52 Croatia (HR)
    ef885e92-d9b1-45c6-8cb6-c4ad6bb41325 Czech Republic (CZ)
    b47804c6-d053-4df3-b4c0-7c0fa2a57582 Poland (PL)
    204e69d2-52b6-4c7b-82d5-984ad6f0f7a8 Norway (NO)
    6b900579-62ee-4ae6-a47c-92aae85ceef4 Poland (PL)
    c5f40fc3-0ccb-4d26-9c25-78659538a6eb Germany (DE)
    9c041414-51e7-418a-be70-326cd293602c Germany (DE)
    3d472ef2-2bb2-43b6-ada4-c165d9ff695d France (FR)
    6ab977b3-e668-479a-b7d7-7aafb217dbf7 Netherlands (NL)
    83fa4ab8-1066-451f-a5c6-3227f47b9f96 Spain (ES)
    a788f342-f7f6-4916-be29-4fee5c9d7806 Netherlands (NL)
    66fc5a77-91a7-4570-9d07-534457120ddc Netherlands (NL)
    8bf595ce-3c04-4fb3-a7e8-898a7663ba35 Netherlands (NL)
    66a3997e-83ef-40cf-ba5f-5ec5ca01372c Estonia (EE)
    ad0a0ab9-ebde-471a-9cb3-0296bc863d67 Greece (GR)
    ad2768e5-aa41-4d1e-8d83-bd13e0d23b34 Portugal (PT)
    7b0da51d-f9cc-40f1-ac31-f8b0ab9af686 Bulgaria (BG)
    8c92815f-fcb1-4f59-9a66-c01580e417a2 Sweden (SE)
    845a2832-1626-48c6-b53d-7f7eaa93c390 Poland (PL)
    d1422ba9-8bd5-4eb1-a791-d8c3f4d6901f France (FR)
    e29f066c-15c8-4974-954d-4bc2a7fdaee4 Sweden (SE)
  • Toxic Substances Control Act - TSCA:
    9AKK108467A8326

Información Adicional

  • Tipo de disyuntor a asociar:
    Power Distribution
  • Capacidad de conexión del circuito principal:
    Busbar 45.5 ... 80 mm²
  • Tipo actual:
    AC/DC
  • Durabilidad eléctrica:
    120 cycles per hour
    8000 cycle
  • Durabilidad mecánica:
    240 cycles per hour
    25000 cycle
  • Número de polos:
    3
  • Hora de apertura:
    CB with SOR 15 ms
    CB with UVR 15 ms
  • Orden múltiple:
    1 piece
  • Pérdida de potencia:
    at Rated Operating Conditions per Pole 15 W
  • Tipo de producto principal:
    SACE Tmax XT
  • Nombre del producto:
    Moulded Case Circuit Breaker
  • Tipo de producto:
    Automatic Circuit Breaker
  • Corriente nominal (In):
    160 A
  • Frecuencia nominal (f):
    50 / 60 Hz
  • Tensión nominal (Ur):
    690 V
  • Tensión nominal soportada por impulsos (Uimp):
    8 kV
  • Ajuste de la corriente de cortocircuito instantánea nominal (Ii):
    1600 A
  • Tensión nominal de aislamiento (Ui):
    800 V
  • Tensión nominal de operación:
    690 V AC
    500 V DC
  • Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (Ics):
    (220 V AC) 25 kA
    (230 V AC) 25 kA
    (240 V AC) 25 kA
    (380 V AC) 18 kA
    (415 V AC) 18 kA
    (440 V AC) 11.25 kA
    (500 V AC) 8 kA
    (525 V AC) 6 kA
    (690 V AC) 3 kA
    (250 V DC) 2 Poles in Series 18 kA
    (500 V DC) 3 Poles in Series 18 kA
  • Capacidad nominal de corte en cortocircuito (Icu):
    (220 V AC) 25 kA
    (230 V AC) 25 kA
    (240 V AC) 25 kA
    (380 V AC) 18 kA
    (415 V AC) 18 kA
    (440 V AC) 15 kA
    (500 V AC) 8 kA
    (525 V AC) 6 kA
    (690 V AC) 3 kA
    (250 V DC) 2 Poles in Series 18 kA
    (500 V DC) 3 Poles in Series 18 kA
  • Corriente nominal ininterrumpida (Iu):
    160 A
  • Destornillador recomendado:
    Main Circuit M6
  • Liberar:
    TMD
  • Tipo de desbloqueo:
    TM
  • Fecha de RoHS:
    NA
  • Rango de ajuste:
    112...160 A
  • Nivel de rendimiento de cortocircuito:
    B
  • Normas:
    IEC
  • Subtipo:
    XT1
  • Tipo de conexión del terminal:
    Front
  • Tipo de terminal:
    Bolt
  • Par de apriete:
    6 N·m
  • Versión:
    F
  • Dibujo dimensional CAD:
    1SDH001295R0008

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Clasificaciones

  • ETIM 4:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
  • ETIM 5:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
  • ETIM 6:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
  • ETIM 7:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
  • ETIM 8:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
  • Código de clasificación de objetos:
    Q
  • Categoría RAEE:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • Clase electrónica:
    V11.1 : 27370409
Select region / language

Enlaces más visitados